Solidmatic | Trelleborg Wheels Italia

Solidmatic

Solidmatic è uno pneumatico a 2 stadi per utilizzo su piattaforme di lavoro aeree, piattaforme per la manutenzione di aeromobili, barre di rimorchio, scalette equipaggio, trattori push/pull e carica container.

Solidmatic è progettato per durare a lungo. La mescola è rinforzata con nylon ad alta tensione che la rende più durevole. • Ideale per applicazioni standard dove la macchina non è in uso costante

• Opzione con buon rapporto costo/efficacia

• Approvato dal PE

Downloads

[Download item]

[Text]

[Button text]

Dati Tecnici

metric sizes
Misura Cerchio Profilo Dimensioni
[mm] 
Capacità di carico [kg]  Peso [kg]
Carrelli elevatori controbilanciati
Diametro esterno Larghezza Ruota di carico fino a 10 km/h  Ruota sterzante fino a 10 km/h 
3.00-8 2,50 S 355,6 101,6 700 505 7,3
4.00-8 2,50 R 406,4 130,0 880 635 11,8
4.00-8 2,50 L 406,4 104,6 795 575 11,8
4.00-8 3,00 R 406,4 130,0 1.055 765 12,2
4.00-8 3,75 R 406,4 130,0 1.320 955 12,7
16x5-8 3,75 R 406,4 146,1 1.300 945 14,1
16x5-8 4,25 R 406,4 146,1 1.565 1.135 14,5
5.00-8 3,00 L 454,7 130,0 1.210 880 18,1
5.00-8 3,25 L 454,7 130,0 1.315 955 18,1
5.00-8 3,50 L 454,7 130,0 1.415 1.025 18,1
5.00-8 3,75 L, R 454,7 130,0 1.515 1.100 18,6
6.00-9 4,00 R 508,0 152,4 1.920 1.390 29,5
6.00-9 4,00 L 543,6 146,1 1.920 1.390 29,5
6.50-10 5,00 L 594,4 174,5 2.635 1.910 41,7

Contattaci

Per rafforzare tuo business

 
*
*
*
*
*
*
*