Kargo Resilient PBB | Trelleborg Wheels Italia

Kargo Resilient PBB

Le gomme piene Kargo Resilient PBB sono la vostra soluzione efficace in termini di costo per convertire le passerelle esistenti equipaggiati con pneumatici.

Le gomme piene Kargo PBB Resilient eliminano il 50% del costo di conversioni di altre gomme solide e durano almeno 3 volte più a lungo rispetto ad uno pneumatico tradizionale (stile aeromobile o pneumatico ricostruito). La tipica durata delle Kargo Resilient PBB è dai 6 ai 10 anni durante la normale vita operativa.

• Utilizzano il cerchio esistente adattandosi alla maggior parte delle marche maggiori di passerelle

• Riduce la resistenza e tensione dei motori elettrici

• Elimina la manutenzione di alte pressioni di gonfiamento richieste dai tradizionali copertoni pneumatici

Dati Tecnici

Misura Cerchio Profilo Dimensioni
[mm] 
Capacità di carico [kg] Peso [kg]
Altri veicoli
Larghezza Diametro esterno Statico @ 6 km/h @ 10 km/h
40x14-16 10.0-16 Smooth 332 1.010 11.520 9.900 9.000 227,1
40x14-16 11.0-16 Smooth 332 1.010 11.840 10.175 9.250 231,1

Contattaci

Per rafforzare tuo business

 
*
*
*
*
*
*
*