Kargo Press-On PBB

Kargo Press-On PBB

Gli pneumatici press-on per la passerella d'imbarco passeggeri Kargo PBB sono una soluzione priva di manutenzione per le linee aeree e autorità aeroportuali in tutto il mondo.

I Kargo PBB press-on forniscono sicurezza e stabilità in una grande varietà di aeroporti ad alto traffico che richiedono il 100% di attività continuativa.

In normali condizioni di servizio, i press-on Kargo PBB hanno una durata di 10 anni o più, fornendo risparmi a lungo termine rispetto ai tradizionali copertoni pneumatici.

• Ideale per passerelle d'imbarco passeggeri equipaggiate con cerchi press-on

• Aumenta la manovrabilità della passerella, creando un ambiente di attracco più sicuro per l'aeromobile

• Elimina la manutenzione di alte pressioni di gonfiamento richieste dai tradizionali pneumatici

Dati Tecnici

Metric
Misura Profilo Dimensioni
[mm] 
Capacità di carico [kg] Peso [kg]
Altri veicoli
Larghezza Diametro esterno @ 6 km/h @ 10 km/h @ 16 km/h
40x16x30 Smooth 356 1.016 12.420 10.160 8.060 197,6
40x20x30 Smooth 508 1.016 16.120 13.180 10.460 250,8

Contattaci

Per rafforzare tuo business

 
*
*
*
*
*
*
Per inviare queste informazioni è necessario accettare l'Informativa sulla privacy e liberatoria legale.. Accetto l'informativa sulla privacy e la liberatoria legale *