DIN 1TE Tubo in gomma rinforzato con tessuto, per linee controllo idraulico.Scarico sotto pressione di fluidi idraulici, carburante, grasso, aria ed acqua.Di 4.8 a 25.4 mm.
DIN 2TE Tubo in gomma rinforzato con tessuto, per linee controllo idraulico.Scarico sotto pressione di fluidi idraulici, carburante, grasso, aria ed acqua. Di 4.8 a 32 mm.
DIN 3TE Tubo in gomma rinforzato con tessuto, per linee controllo idraulico.Scarico sotto pressione di fluidi idraulici, carburante, grasso, aria ed acqua. Di 4.8 a 50.8 mm.
SAE 100 R6 Tubo in gomma rinforzato con tessuto, per linee controllo idraulico.Scarico sotto pressione di fluidi idraulici, carburante, grasso, aria ed acqua. Di 6.4 a 19 mm.
SAE 100 R3 Tubo in gomma rinforzato con tessuto, per linee controllo idraulico.Scarico sotto pressione di fluidi idraulici, carburante, grasso, aria ed acqua. 32 mm.
SAE 100 R4 Tubo olio per bassa pressione e per applicazioni di aspirazione (es. tubo di ritorno negli impianti idraulici).Può essere utilizzato anche sulle autocisterne per gasolio. Di 19 a 102 mm.