Idropulitura ad alta pressione

NBR/SBR. Temp. max 150 °C. PS 400 a 350 bar.

  TRELLJET 561
Lavaggio professionale ed industriale ad alta pressione.
Idoneo per le installazioni mobili efisse di lavaggio.
Idoneo anche per le installazioni conavvolgitubo.
Di 6 a 13 mm.
 

NBR/SBR. Temp. max 150 °C. PS 400 a 350 bar.

  TRELLJET 581
Per il lavaggio ad alta pressione industriale e professionale in condizioni di lavoro severe, ad esempio nell’industria alimentare e nei bagni pubblici.
Idoneo per idropulitrici e impianti fissi.
Idoneo anche per applicazioni con avvolgitubo.
Di 6 a 13 mm.
 

NBR/SBR. Temp. max 150 °C. PS 650 bar.

  TRELLJET 560
Per il lavaggio industriale e professionale ad alta pressione in condizioni di lavoro severe.
Idoneo per idropulitrici e impianti fissi.
Idoneo anche per applicazioni con avvolgitubo.
Di 8 a 10 mm.
 

NBR. Temp. max 150 °C. PS 650 a 500 bar.

  TRELLJET 540
Per lavaggio, professionale e industriale ad alta pressione (antimacchia) ad esempio nell’industria alimentare, e nei bagni pubblici, ecc., in condizioni di lavoro severe.
Idoneo per idropulitrici e impianti fissi.
Idoneo anche per applicazioni con avvolgitubo.
Di 8 a 13 mm.
 

NBR/SBR. Temp. max 150 °C. PS 650 a 500 bar.

  TRELLJET 580
Per lavaggio, professionale e industriale ad alta pressione (antimacchia) ad esempio nell’industria alimentare, e nei bagni pubblici, ecc., in condizioni di lavoro severe.
Idoneo per idropulitrici e impianti fissi.
Idoneo anche per applicazioni con avvolgitubo.
Di 8 a 13 mm.
 

NBR/SBR. Temp. max 120 °C. PS 200 bar.

  TRELLJET 681
Per lavaggio professionale ed industriale ad alta pressione, ad es. nell’industria alimentare e nei bagni pubblici.
Idoneo per idropulitrici ed impianti fissi.
Idoneo anche per applicazioni con avvolgitubo.
Di 10 a 13 mm.
 

Temp. max 150 °C. PS 400 bar for TRELLJET 561. PS 650 bar for TRELLJET 560.

  Flessibile TRELLJET nero
Per idropulitrici ad alta pressione Kärcher, Kew e Wap.
Di 6.4 a 9.5 mm.
 

Temp. max 150 °C. PS 400 bar for TRELLJET 581. PS 650 bar for TRELLJET 580.

  Flessibile TRELLJET blu
Per idropulitrici ad alta pressione Kärcher, Kew e Wap.
Il TrellJet blu é un tubo antimacchia per l’industria alimentare, bagni pubblici, ecc.
Di 7.9 a 9.5 mm.
 

 
Ultimo aggiornamento 2009-01-14 |  Stampi questa pagina Stampi questa pagina |  E-mail questa pagina E-mail questa pagina   Facebook   Twitter
E-mail questa paginax


Indirizzo di E-mail della ricevente


Il vostro indirizzo di E-mail


Oggetto


Il vostro messaggio