POLYOIL Per il trasferimento ad alta pressione di prodotti petroliferi, per trasmissioni idrauliche a bassa pressione e per linee di ritorno olio.Idoneo anche per la manipolazione di derivati leggeri e pesanti del petrolio, prodotti chimici e agenti anticongelanti, aria compressa caricata con olio di lubrificazione, prodotti alcalini industriali e acqua salina. Di 6 a 25 mm.
HYDRO’K Tubo versatile per uso industriale.Per gasolio, olio minerale e grasso con tenore aromatico ≤ 50 %.Tubo di ritorno nei sistemi idraulici e impianti agrari.Acqua marina (raffreddamento motore) e soluzioni acquose.Tubo polivalente per olio, acqua, ariacompressa, grasso, ecc. Di 5 a 25 mm.
HYDRO’ECO Scarico di prodotti petroliferi con tenore aromatico superiore anche al 50 % (benzina con e senza piombo e diesel).Per linee di ritorno olio e grasso nei sistemi idraulici, aria compressa ed altri tipi di gas (vapore con olio).Idoneo anche per sistemi di alimentazione e ritorno per benzina, tubi di sfiato oppure per linee vuoto caricate con particelle carburante/olio.Di 3 a 10 mm.
BOAT FUEL HOSE ISO 7840 A1 Tubo di alimentazione per carburanti,resistente al fuoco, utilizzato sulle barcheda turismo.Conforme alle norma CEN.Di 5 a 63 mm.