Tessuti impregnati di elastomeri

Aria, gas, fumi a temperature estreme (– 60 à + 300 °C) e/o materiali chimicamente aggressivis.



 
Tessuto di poliestere rivestito di TPE. Temp. max 130 °C. PS 1.7 a 0.06 bar. Vuoto max 0.45 a 0.03 bar.

  KLEGAINE GTPK
Trasporto d’aria calda o fredda nelle applicazioni meccaniche ed industriali diverse quali:
- aria calda nelle installazioni di essiccazione dei granulati nell’industria plastica,
- condotte flessibili per il raffreddamento dei motori (aria fresca e pura),
- condotte flessibili per le installazioni di climatizzazione, riscaldamento e ventilazione delle automobili e dei battelli,
- aspirazione di solventi (stampe, vernici).
Trasporto di gas e fumi, in condizioni difficili (temperature elevate, vibrazioni, aggressioni chimiche).
Di 25 a 500 mm.
 

Tessuto in fibra di vetro rivestito di neoprene. Temp. max 150 °C. PS 1.43 a 0.26 bar. Vuoto max 0.5 a 0.03 bar.

  KLEGAINE GTNR
Trasporto d’aria calda e fredda, gas o polveri leggere non abrasive, a debole pressione quando è richiesta grande flessibilità.
Per condizioni d’impiego standard.
Ideale per passaggio aria fredda nei motori.
Di 12 a 305 mm.
 

Tessuto in fibra di vetro rivestito di neoprene. Temp. max 150 °C. PS 2.17 a 0.35 bar. Vuoto max 0.5 a 0.07 bar.

  KLEGAINE GTNR +
Trasporto d’aria calda e fredda, gas o polveri leggere non abrasive, a bassa pressione quando è richiesta grande flessibilità.
Per condizioni d’utilizzo standard.
Eccellente per le installazioni dove è essenziale spazio e manovrabilità.
Ideale per il passaggio di aria fredda nei motori.
Di 12 a 203 mm.
 

Tessuto in fibra di vetro rivestito di neoprene. Temp. max 120 °C. PS 0.55 a 0.03 bar. Vuoto max 0.06 a 0.007 bar.

  KLEGAINE GTLN
Trasporto d’aria e di gas caldi.
Riscaldamento mobile civile e militare.
Di 125 a 1000 mm.
 

Tessuto in fibra di vetro rivestito in silicone. Temp. max 300 °C. PS 1.43 a 0.49 bar. Vuoto max 0.5 a 0.07 bar.

  KLEGAINE GTSI
Trasporto d’aria, gas, e fumi a temperature estreme, dato che è richiesta flessibilità massima.
Per condizioni d’impiego standard.
Eccellente per le installazioni dove è essenziale spazio e manovrabilità.
Per ambienti chimici e condizioni di lavoro con temperature estreme.
Ideale per il passaggio di aria fresca nei motori.
Di 12 a 203 mm.
 

Tessuto in fibra di vetro rivestito in silicone. Temp. max 300 °C. PS 2.17 a 0.35 bar. Vuoto max 0.5 a 0.07 bar.

  KLEGAINE GTSI +
Trasporto d’aria, gas e fumi a temperature estreme, dato che è richiesta flessibilità massima.
Per condizioni d’impiego standard.
Eccellente per le installazioni dove è essenziale spazio e manovrabilità.
Per ambienti chimici e condizioni di lavoro con temperature estreme.
Ideale per il passaggio di aria fresca nei motori.
Di 12 a 203 mm.
 

Tessuto in fibra di vetro rivestito di silicone. Temp. max 300 °C. PS 0.55 a 0.03 bar. Vuoto max 0.06 a 0.07 bar.

  KLEGAINE GTLS
Trasporto d’aria e di gas ad alte temperature.
Di 125 a 1000 mm.
 

Tessuto di vetro alta temperatura. Temp. max 450 °C. Vuoto max  0.36 a 0.001 bar.

  KLEGAINE GHT 450
Aspirazione di vapori caldi, banco di prova motori, gas e polveri in qualsiasi ambiente industriale: acciaieria, siderurgia, stazione d’incenerimento, ecc.
Di 50 a 1000 mm.
 

Tessuto di vetro alta temperatura. Temp. max 650 °C. Vuoto max 0.36 a 0.001 bar.

  KLEGAINE GHT 650
Aspirazione di vapori caldi, banco di prova motori, gas e polveri in qualsiasi ambiente industriale: acciaieria, siderurgia, stazione d’incenerimento, ecc.
Di 50 a 1000 mm.
 

Tessuto poliestere rivestito in Hypalon. Temp. max 175 °C. PS 0.85 a 0.02 bar. Vuoto max 0.4 a 0.001 bar.

  KLEGAINE GHYP
Aspirazioni di vapori caldi, gas e polveri in qualsiasi ambiente industriale quali acciaierie, siderurgie, inceneritori.
Di 50 a 1000 mm.
 

 Tessuto poliestere rivestito in Hypalon. Temp. max 175 °C. PS 0.85 a 0.02 bar. Vuoto max 0.4 a 0.001 bar.

  KLEGAINE GHYP TEF
Aspirazione e scarico di vapori chimici, gas e polveri in qualsiasi ambiente industriale dove la sicurezza impone una guaina antistatica.
Di 50 a 1000 mm.
 

Ultimo aggiornamento 2009-01-08 |  Stampi questa pagina Stampi questa pagina |  E-mail questa pagina E-mail questa pagina   Facebook   Twitter
E-mail questa paginax


Indirizzo di E-mail della ricevente


Il vostro indirizzo di E-mail


Oggetto


Il vostro messaggio