PVC

Aria, gas, fumi a temperature < 100 °C, sostanze mediamente abrasive
 
PVC. Temp. max 80 °C. PS 1.9 a 0.06 bar. Vuoto max 0.55 a 0.02 bar.

  KLEGAINE GCV
Guaina con sottostrato liscio per uso intensivo, ideale per il trasporto di aria, gas, polveri e di materiali moderatamente abrasivi come la segatura.
Grazie alla sua flessibilità ed alla sua resistenza, questa guaina costituisce un’eccellente soluzione economica per tutti gli utilizzatori finali.
Di 20 a 500 mm.
 

PVC. Temp. max 65 °C. PS 2 a 0.3 bar. Vuoto max 0.63 a 0.12 bar.

  KLEGAINE GRV
Guaina robusta per ventilazione e mandata polveri e gas.
Ideale per le applicazioni mobili, che richiedono una flessibilità permanente (installazioni sanitarie senza pressioni di esercizio: ambulanze, battelli, stand, ecc.).
Copertura di cavi per cablaggi.
Di 20 a 250 mm.
 

PVC. Temp. max 80 °C. PS 1.9 a 0.06 bar. Vuoto max 0.55 a 0.02 bar.

  KLEGAINE GSV
Guaina per vari usi, compreso trasporto d’aria, evacuazione polveri e gas.
Studiata per gli aspiratori domestici ed industriali, grazie alla sua maneggevolezza ed alla sua estetica.
Di 25 a 102 mm.
 

Tessuto in fibra di vetro rivestito di PVC. Temp. max 100 °C. PS 0.85 a 0.02 bar. Vuoto max 0.32 a 0.01 bar.

  KLEGAINE GM1V
Guaina estremamente flessibile, resistente al fuoco, destinata al condizionamento, alla ventilazione ed all’evacuazione di gas e fumi.
Di 51 a 508 mm.
 

Tessuto in poliestere rivestito di PVC. Temp. max 95 °C. PS 0.55 a 0.03 bar. Vuoto max 0.045 a 0.005 bar.

  KLEGAINE GLV
Passaggio aria per aerazione, ventilazione e riscaldamento (mobile, marino, protezione civile, aeroporti, ecc., opzioni possibili per miniere e tunnel).
Agility per cani.
Di 125 a 1000 mm.
 

 
Ultimo aggiornamento 2009-01-08 |  Stampi questa pagina Stampi questa pagina |  E-mail questa pagina E-mail questa pagina   Facebook   Twitter
E-mail questa paginax


Indirizzo di E-mail della ricevente


Il vostro indirizzo di E-mail


Oggetto


Il vostro messaggio