PUR

Materiali fortemente abrasivi in condizioni di lavoro particolarmente severeres, ecc. 



 
Poliuretano. Temp. max 80 °C. PS 1.5 a 0.3 bar. Vuoto max 0.6 a 0.15 bar.

  KLEGAINE GPU-FG
Guaina per prodotti alimentari con sottostrato liscio. Ideale per il trasporto di materiali abrasivi, polveri, granulati alimentari, medicinali nell’industria farmaceutica. Ideale per gli aspiratori industriali ed urbani, per gli aspiratori di foglie, tagliaerba, ecc. Molto utilizzato per le macchine che tagliano il legno. Ideale per protezione cavi nella robotica, ecc.
Di 20 a 250 mm.
 

Poliuretano. Temp. max 100 °C. PS 1.65 a 0.04 bar. Vuoto max 0.4 a 0.01 bar.

  KLEGAINE GPU-M
Guaina estremamente flessibile:
- impiego nelle industrie del legno, del tessile, nelle fonderie ed in altre applicazioni generali,
- ideale per l’aspirazione ed il trasporto delle polveri, particelle abrasive, segatura, schegge di legno, fibre tessili e limatura,
- aspiratori industriali,
- evacuazioni del gas nelle industrie chimiche e petrolifere,
- adattato alla protezione dei cavi in robotica e per le macchine utensili.
Di 25 a 500 mm.
 

Poliuretano. Temp. max 100 °C. PS 1.7 a 0.15 bar. Vuoto max 0.6 a 0.08 bar.

  KLEGAINE GPU MS
Ideale per il trasporto di materiali estremamente abrasivi e taglienti quali la limatura, la sabbia, la ghiaia, il ghiaccio, ecc., nella metallurgia, l’industria del vetro, il trattamento dei minerali metalliferi, i porti, i grandi aspiratori industriali.
Idoneo agli aspiratori urbani ed ai tagliaerba.
Opzioni particolarmente idonee per applicazioni in conformità alla norma DIN 4102B1 (ritardatore di fiamma) o che necessitano antistaticità.
Di 25 a 500 mm.
 

Poliuretano. Temp. max 100 °C. PS 2.3 a 0.3 bar. Vuoto max 0.7 a 0.1 bar.

  KLEGAINE GPU-S
Guaina molto resistente.
Ideale per il trasporto di materiali estremamente abrasivi e taglienti quali limatura, sabbia, ghiaia, ghiaccio, utilizzata nell’industria metallurgica, nel vetro, per il trattamento dei minerali, per i porti ed i grandi aspiratori industriali.
Di 40 a 300 mm.
 

 
Ultimo aggiornamento 2013-04-25 |  Stampi questa pagina Stampi questa pagina |  E-mail questa pagina E-mail questa pagina   Facebook   Twitter
E-mail questa paginax


Indirizzo di E-mail della ricevente


Il vostro indirizzo di E-mail


Oggetto


Il vostro messaggio