Aria compressa

 
SBR. Temp. max 70 °C. PS 10 bar.

  AIRWAT ISEO 10
Mandata d’acqua in pressione per installazioni industriali e lavori pubblici.
Per tutte le applicazioni industriali.
Di 8 a 25.4 mm.
 

SBR. Temp. max 70 °C. PS 15 bar.

  AIRWAT ISEO 15
Per tutte le applicazioni di aria compressa.
Ottimo anche per mandata ad alta pressione d’acqua.
Di 13.4 a 25 mm.
 

SBR. Temp. max 70 °C. PS 20 bar.

  AIRWAT ISEO 20
Per compressori fissi e mobili ed utensili pneumatici in ingegneria civile, cave ed ogni altra applicazione industriale.
Di 6 a 32 mm.
 

SBR. Temp. max 70 °C. PS 15 a 10 bar.

  MAXAIR
Per utensili pneumatici e come tubo generico per l’aria compressa in applicazioni industriali e varie.
Idoneo per l’aria compressa in tutte le applicazioni, ossigeno (solo diam. ≤ 25 mm) e gas inerti per saldatura: argo, nitrogeno ed anidride carbonica.
Idoneo anche (in alcune condizioni) per acqua industriale, soluzioni acquose o emulsioni per l’irrigazione orticulturale, lavaggio a calce, disinfezione, acidi ed alcali. Di 6 a 100 mm.
 

SBR. Temp. max 70 °C. PS 20 bar.

  NORMINES II
Tubo per aria compressa in condizioni particolarmente severe di impiego, adatto per strumenti pneumatici, perforatrici, rettificatrici, vibratori, rivestitori, martelli pneumatici, ecc.
Tubo per aria compressa polivalente utilizzato nell’industria mineraria, in lavori pubblici ed altre industrie.
Idoneo per l’aria compressa in tutte le applicazioni, ossigeno (solo diam. ≤ 25 mm) e gas inerti per saldatura: argo, nitrogeno ed anidride carbonica.
Idoneo anche (in alcune condizioni) per acqua industriale, soluzioni acquose o emulsioni per l’irrigazione orticulturale, lavaggio a calce, disinfezione, acidi ed alcali. Di 6 a 100 mm.
 

SBR. Temp. max 70 °C. PS 20 bar.

  SUPERMINES
Tubo compressore per servizio a carico ultrapesante, per cantieri di costruzione, progetti di ingegneria civile, cave, ecc.
Di 7 a 80 mm.
 

NBR. Temp. max 80 °C. PS 20 a 15 bar.

  AIRFLAT
Tubo leggero piatto per lavori pubblici, per l’agricoltura e tutti i tipi di industrie, per applicazioni di carattere generale.
Progettato per il pompaggio ed il trasporto di acqua e liquidi nonché di aria compressa, in particolare quando sono necessari tubi lunghi e peso leggero o per l’esercizio in cantieri di difficile accesso.
Di 19 a 152 mm.
 

PVC. Temp. max 60 °C. PS 15 a 6 bar.

  CRISAL AL
Tubo aria idoneo anche per lo scarico di acqua e liquidi alimentari.
Di 4 a 50 mm.
 

 
Ultimo aggiornamento 2010-12-09 |  Stampi questa pagina Stampi questa pagina |  E-mail questa pagina E-mail questa pagina   Facebook   Twitter
E-mail questa paginax


Indirizzo di E-mail della ricevente


Il vostro indirizzo di E-mail


Oggetto


Il vostro messaggio