COLORADO S Scarico di acqua per tutti i tipi di applicazioni industriali ed agricole a media pressione, in ambienti ostili. Di 40 a 120 mm.
AQUAKLER 15 Linee di alimentazione per impianti di irrigazione ; linee di collegamento tra idranti e bobine di irrigazione (da 5 a 10 m di lunghezza), tubi per scarico acqua per edilizia e lavori pubblici. Di 40 a 254 mm.
AP Blu Scarico d’acqua. Di 19 a 200 mm.
AP Rosso Scarico d’acqua in condizioni di utilizzo difficili. Di 35 a 150 mm.