Riscaldamento e raffreddamento con acqua

EPDM. Temp. max 100°C. PS 10 bar.

  KLERHEAT
Usato come tubo di refrigerazione cavi e come tubo di refrigerazione industriale nei forni per acciaierie, vetrerie, fonderie ecc.
Può servire de protezione (guaina) per i cavi elettrici in un ambiente di lavoro aggressivo (protezione da scintille incandescenti e dagli spruzzi d’acciaio).
Passaggio di fluidi in condizioni severe che esigono un’ottima isolazione elettrica ed una forte resistenza al calore in ambiente di lavoro severo.
Di 13 a 50 mm.
 

EPDM. Temp. max 10=30°C. PS 10 bar.

  TRELLHOT
Usato come tubo di refrigerazione industriale in altiforni, in ambienti con temperature elevate dove sono presenti spruzzi incandescenti di metalli in fusione.
Di 10 a 100 mm.
 

EPDM. Temp. max 120°C. PS 2bar.

  KY 2008
Per impianti di raffredamento, trasporto di acqua calda, glicole, ecc. Può essere usato anche per il trasporto di alcuni prodotti chimici (vedi tabella di resistenza chimica per EPDM).
Di 13 a 100 mm.
 

Ultimo aggiornamento 2011-01-24 |  Stampi questa pagina Stampi questa pagina |  E-mail questa pagina E-mail questa pagina   Facebook   Twitter
E-mail questa paginax


Indirizzo di E-mail della ricevente


Il vostro indirizzo di E-mail


Oggetto


Il vostro messaggio