RED WATER Mandata d’acqua per applicazioni industriali, edilizia, settore pubblico. Di 13 a 51 mm.
CASCADE Scarico d’acqua sotto pressione in ambienti industriali ed urbani e per tutte le applicazioni di scarico acqua nei cantieri e per i lavori pubblici. Di 12.7 a 25.4 mm.
AIRWAT ISEO 10 Mandata d’acqua in pressione per installazioni industriali e lavori pubblici.Per tutte le applicazioni industriali. Di 8 a 25.4 mm.
AIRWAT ISEO 15 Per tutte le applicazioni di aria compressa.Ottimo anche per mandata ad alta pressione d’acqua. Di 13.4 a 25 mm.
AIRWAT ISEO 20 Per compressori fissi e mobili ed utensili pneumatici in ingegneria civile, cave ed ogni altra applicazione industriale. Di 6 a 32 mm.
STARKLER Tubo versatile per operazioni di pulizia ad alta pressione e servizi generali di scarico mediante acqua calda o fredda e altri tipi di fluidi (vedere la tabella della resistenza chimica per EPDM). Adatto a tutti i settori. Edilizia e lavori pubblici, industria, agricoltura, ecc. Di 12.7 a 38 mm.