Lavaggio fognature ad alta pressione

SBR. Temp. max 80 °C. PS 250 bar.

   CANALKLER 250 Flessibile
Lavaggio con acqua ad alta pressione in condizioni di lavoro severe e pulizia dei canali fognari.
Di 13 a 38 mm.
 

SBR. Temp. max 80 °C. PS 6 bar. Vuoto max 0.9 bar.

   ASPIKLER N
Per l’aspirazione di condotti fognari.
Idoneo anche per l’aspirazione o la fornitura di sostanze abrasive negli equipaggiamenti stazionari, per applicazioni a serbatoio su veicoli adibiti a pulizia dei condotti fognari.
Di 100 a 204 mm.
 

NR. Temp. max 60 °C. PS 4 bar. Vuoto max 0.8 bar.

   ASSAINIX
Impianti di pompaggio, aspirazione e mandata.
Applicazioni lavaggio fogne.
Applicazioni per autocisterne.
Di 90 a 150 mm.
 

Ultimo aggiornamento 2009-01-08 |  Stampi questa pagina Stampi questa pagina |  E-mail questa pagina E-mail questa pagina   Facebook   Twitter
E-mail questa paginax


Indirizzo di E-mail della ricevente


Il vostro indirizzo di E-mail


Oggetto


Il vostro messaggio