Tubi per la Manutenzione industriale
Tubi per Agricoltura & Agroalimentare
Tubi per Chimica & Petrolchimica
Tubi per Costruzione & Ambiente
Raccordi
PULSOR 125 Tubo per pompa per calcestruzzo, per il trasferimento e la distribuzione del calcestruzzo ; idoneo anche per attrezzature di palificazione.Utilizzabile anche per malta, impasti liquidi e per lo scarico pneumatico di cemento e minerali. Di 50 a 150 mm.
PULSOR 170 Tubo per pompa per calcestruzzo ad alta pressione, per il trasferimento e la diffusione del calcestruzzo.Scarico pneumatico di cemento e minerali. Pompaggio di melma e fanghi di trivellatura (senza petrolio). Colate di malta, cemento o calcestruzzo. Di 50 a 150 mm.
PULSOR 200 Tubo per pompa per calcestruzzo ad alta pressione, per il trasferimento e la diffusione del calcestruzzo.Scarico pneumatico di cemento e minerali.Pompaggio di melma e fanghi di trivellatura (senza petrolio).Colate di malta, cemento o calcestruzzo. Di 50 a 150 mm.
TRELLSLUMP Prodotto destinato all’utilizzo sulle betoniere.Permette lo scarico del calcestruzzo in forma liquida dall’automezzo al miscelatore. Di 152 a 254 mm.