Linee d'aria

EPDM. Temp. max 180 °C. PS 3 bar. Vuoto max 0.8 bar.

   CALIKLER HT
Connessioni d’aria per compressori e sovralimentatori su tutti i tipi di camioncisterna per trasporto di prodotti sfusi.
Di 50 a 89 mm.
 

EPDM. Temp. max 100 °C. PS 10 bar. Vuoto max 0.9 bar.

  MILLESIME
Tubo studiato linee d’aria secondarie su camion cisterna per trasporto di materiali in polvere, a temperature fino a + 140 °C.
Aspirazione e mandata di liquidi alimentari quali latte, vino, birra, sidro, succhi di frutta, soda, aceto ed alcool fino a 96 %.

Ultimo aggiornamento 2009-01-08 |  Stampi questa pagina Stampi questa pagina |  E-mail questa pagina E-mail questa pagina
E-mail questa paginax


Indirizzo di E-mail della ricevente


Il vostro indirizzo di E-mail


Oggetto


Il vostro messaggio