TRELLVAST Per la pulizia industriale a vapore in condizioni di lavoro severe e la circolazione di gas saturo e surriscaldato a temperature fino a + 164 °C e pressioni di esercizio fino a 6 bar. Di 9.5 a 60 mm.
PETROVAST Per la pulizia industriale in condizioni di lavoro severe e la circolazione di vapore saturo e surriscaldato negli impianti di riscaldamento.Utilizzato nell’industria chimica, petrolchimica, in edilizia e nei cantieri navali. Di 9.5 a 51 mm.
SUPERVAST Per la pulizia industriale in condizioni di lavoro severe e la circolazione di vapore saturo e surriscaldato negli impianti di riscaldamento.Utilizzato nell’industria chimica, petrolchimica, in edilizia e nei cantieri navali. Di 19 a 25 mm.