Tubi per la Manutenzione industriale
Tubi per Agricoltura & Agroalimentare
Tubi per Chimica & Petrolchimica
Tubi per Costruzione & Ambiente
Raccordi
TRELLOILD Tubo polivalente espressamente progettato per benzina, carburante, e altri prodotti petrochimici (con tenore aromatico fino al 50 %). Di 30 a 100 mm.
PUMPADUKT D Scarico di prodotti petroliferi, progettato specificatamente per applicazioni con avvolgitubo.Attrezzature per autocisterne per la fornitura di carburante (con tenore aromatico fino al 50 %). Di 19 a 100 mm.