Mandata ed aspirazione da camion e cisterne

NBR. Temp. max 80 °C. PS 10 bar. Vuoto max 0.9 bar.

  TRELLOIL S
Aspirazione e scarico di prodotti petroliferi con tenore aromatico fino al 50 % in tutte le applicazioni industriali.
Attrezzature per autocisterne per la fornitura di gasolio e benzina.
Di 25 a 100 mm.
 

NBR. Temp. max 100 °C. PS 16 bar. Vuoto max 0.9 bar.

  PUMPADUKT S
Aspirazione e scarico di prodotti petroliferi, con tenore aromatico fino al 50 %.
Carico e scarico da barche e auto/ferrocisterne.
Impianti fissi in varie industrie.
Di 19 a 150 mm.
 

NBR. Temp. max 100 °C. PS 20 bar.

  TRELLOIL S EC
Mandata di prodotti petroliferi con contenuto aromatico fino al 50 % con grosse dimensioni.
Di 100 a 251 mm.
 

NBR. Temp. max 100 °C. PS 20 bar.

  TRELLOIL D EC
Mandata di prodotti petroliferi con contenuto aromatico fino al 50 % con grosse dimensioni.
Di 100 a 251 mm.
 

NBR. Temp. max 80 °C. PS 10 bar. Vuoto max 0.9 bar.

  NTH
Aspirazione e scarico di prodotti petroliferi con tenore aromatico fino al 50 % in tutte le applicazioni industriali.
Attrezzature per autocisterne per la fornitura di gasolio e benzina.
Di 19 a 100 mm.
 

Polypropylene film. Temp. max 100 °C. PS 10 bar. Vuoto max 0.9 bar

  HYDROKLER
Aspirazione e scarico di prodotti petroliferi leggeri o pesanti e derivati con tenore aromatico fino al 100 %.
Attrezzature stradali e ferroviarie, impianti fissi.
Di 40 a 100 mm.
 

Ultimo aggiornamento 2012-01-10 |  Stampi questa pagina Stampi questa pagina |  E-mail questa pagina E-mail questa pagina   Facebook   Twitter
E-mail questa paginax


Indirizzo di E-mail della ricevente


Il vostro indirizzo di E-mail


Oggetto


Il vostro messaggio