Irrorazione e polverizzazione in agricoltura

SBR. Temp. max 70 °C. PS 60 a 40 bar.

  ALTIPLUS
Tubo alta pressione per irrorazione agricole (fungicidi, erbicidi, insetticidi, ecc.).
Idoneo anche per verniciatura a spruzzo, disinfezione di edifici, scarico acqua ad alta pressione.
Di 8 a 25 mm.
 

SBR. Temp. max 70 °C. PS 60 a 40 bar.

  PULVEDUC
Tubo alta pressione per irrorazione agricole (fungicidi, erbicidi, insetticidi, ecc.).
Idoneo anche per verniciatura a spruzzo, disinfezione di edifici, scarico acqua ad alta pressione.
Di 8 a 25 mm.
 

Ultimo aggiornamento 2009-01-08 |  Stampi questa pagina Stampi questa pagina |  E-mail questa pagina E-mail questa pagina   Facebook   Twitter
E-mail questa paginax


Indirizzo di E-mail della ricevente


Il vostro indirizzo di E-mail


Oggetto


Il vostro messaggio