Trasporto prodotti alimentari

NR. Temp. max 80 °C. PS 6 bar. Vuoto max 0.9 bar.

  CITERDIAL
Per il trattamento del latte: cisterne per la raccolta e il trasporto del latte, piattaforme di scarico latte e impianti fissi, impianti di lavorazione e riempimento nell’industria casearia.
Utilizzabile anche per il trasporto di altri liquidi per l’industria alimentare, quali, vino, birra, sidro, succhi di frutta, aceto y alcool fino al 96 %.
Di 25 a 150 mm.
 

NR di qualità alimentare. Temp. max 80 °C. PS 6 bar. Vuoto max 0.7 bar.

  LACTADIAL
Raccolta latte: studiato per equipaggiare i camion cisterna, raccolta e mandata latte.
Di 51 a 76 mm.
 

NBR. Temp. max 100 °C. PS 10 bar. Vuoto max 0.9 bar.

  ALIKLER
Aspirazione e scarico di liquidi alimentari quali vino, birra, latte, olio, grassi, sidro, succhi di frutta, ed alcool fino al 96 %.
Per piattaforme di scarico, impianti di lavorazione e riempimento, cisterne per liquidi alimentari.
Linee aria secondarie (per la pulizia delle tubazioni delle cisterne) su autocisterne per trasporto di materiali sfusi in polvere (non linee compressori) a temperature fino a + 120 °C.
Di 25 a 150 mm.
 

NBR. Temp. max 100 °C. PS 15 bar. Vuoto max 0.7 bar.

  ALIKLER D
Scarico di liquidi alimentari quali, latte, olio, grassi, sidro, succhi di frutta, vino, birra ed alcool fino al 96 %.
Piattaforme di scarico, impianti di lavorazione e riempimento, cisterne per liquidi.
Impianti di trattamento e riempimento, cisterne per liquidi alimentari.
Di 32 a 100 mm.
 

NR. Temp. max 100 °C. PS 10 bar. Vuoto max 0.9 bar.

  MILLESIME
Tubo studiato linee d’aria secondarie su camion cisterna per trasporto di materiali in polvere, a temperature fino a + 140 °C.
Aspirazione e mandata di liquidi alimentari quali latte, vino, birra, sidro, succhi di frutta, soda, aceto ed alcool fino a 96 %.
Mandata ed aspirazione su cisterne stradali o ferroviarie.
Di 25 a 150 mm.
 

EPDM. Temp. max 100 °C. PS 10 bar. Vuoto max 0.7 bar.

  TRELLVIN
Aspirazione e scarico di vino, birra ed altri liquidi alimentari come latte, sidro, succhi di frutta ed alcool fino al 96 %.
Specificatamente progettato per:
- trasferimento tra cisterne in depositi di vino e liquori,
- piattaforme di scarico,
- cisterne per liquidi alimentari.
Di 38 a 75 mm.
 

EPDM. Temp. max 100 °C. PS 10 bar.

  TRELLVIN L
Scarico di vino, birra e altri liquidi alimentari quali, latte, olio, grassi, sidro, succhi di frutta ed alcool fino al 96 %.
Specificatamente progettato per :
- trasferimento cisterne in depositi di vino e liquori,
- piattaforme di scarico,
- cisterne per liquidi alimentari.
Di 38 a 150 mm.
 

NR. Temp. max 80 °C. PS 10 bar. Vuoto max 0.9 bar.

  VINITRELL
Tubo progettato per facilitare l’utilizzo del tubo nelle operazioni di mandata ed aspirazione di vino nelle cantine.
Può essere utilizzato anche per il passaggio di altri prodotti alimentari, ad l’eccezione dei prodotti grassi.
Di 38 a 75 mm.
 

UPE. Temp. max 80 °C. PS 6 bar. Vuoto max 0.9 bar.

  ALCODIAL
Tubo studiato per mandata ed aspirazione di alcool fino al 99 % di concentrazione.
Adatto anche per tutte le bevande: vino, birra, succhi di frutta, latte, ecc.
Studiato per gli impianti di produzione di distillati, grappe, liquori, ecc. Mandata ed aspirazione di cisterne stradali o ferroviarie.
Di 25 a 76 mm.
 

NR. Temp. max 80 °C. PS 6 bar.

  VENDANGE
Per vendemmia fresca, ingresso e distribuzione dalla diraspapigiatrice.
Utilizzabile per la mandata di prodotti alimentari.
Di 100 a 150 mm.
 

NR. Temp. max 80 °C. PS 7 bar.

   SUPERVRAC AL
Trasporto pneumatico di prodotti abrasivi sfusi nell’industria alimentare.
Scarico da autocisterne e cisterne ferroviarie, consegna a silo di immagazzinamento: prodotti alimentari (zucchero, farina, latte in polvere, mangimi, ecc.), e prodotti chimici (fertilizzanti, granulati, sostanze coloranti, PVC, ecc.).
Di 75 a 110 mm.
 

Ultimo aggiornamento 2011-11-21 |  Stampi questa pagina Stampi questa pagina |  E-mail questa pagina E-mail questa pagina   Facebook   Twitter
E-mail questa paginax


Indirizzo di E-mail della ricevente


Il vostro indirizzo di E-mail


Oggetto


Il vostro messaggio