Tubi per la Manutenzione industriale
Tubi per Agricoltura & Agroalimentare
Tubi per Chimica & Petrolchimica
Tubi per Costruzione & Ambiente
Raccordi
KLENET Lavaggio e pulizia ad acqua calda di pavimenti in stabilimenti per produzioni alimentari, conservifici, caseifici, mattatoi, ecc. Di 13 a 25 mm.
BIOCLEAN Lavaggio ad alta pressione nelle industrie agro alimentari.Può essere utilizzato anche per mandata di prodotti alimentari. Di 7.9 a 15.9 mm.
BIOVAST Per pulizia a vapore a temperature fino a + 165 °C e per lavaggio ad acqua calda nell’industria alimentare.Idoneo anche per il trasferimento di liquidi alimentari caldi.Idoneo anche per applicazioni con avvolgitubo. Di 13 a 25 mm.
BERGALAV Tubo per lavaggio con acqua calda e vapore fino a + 160 °C in ambiente alimentare studiato per le aziende produttrici di alimenti.Può anche essere utilizzato per mandata di prodotti alimentari quali liquidi, vino, latte, birra, soda, ecc. Di 10 a 25 mm.