Már regisztrált felhasználó? Lépjen be.

Jelentezzen be a korábban létrehozott fiókba, vagy változtasson, ha elfelejtette jelszavát.

Elfelejtette felhasználónevét vagy jelszavát? Kattintson ide az adatok beállításához.

Elfelejtette a jelszavát?

Írja be email címét és az új jelszót.


Új felhasználó? Regisztráció itt.

Továbblépéshez töltse ki az adatlapot.




Az alábbi adatok elküldéséhez szükséges az adatvédelmi és jogi nyilatkozat elfogadása..




Radiál

  • TM1000 High Power

    A Trelleborg Blue Tehnológiával kifejlesztett, új TM1000 High Power a tökéletes megoldás a fenntartható gazdálkodásban, újraértelmezve a standardokat mezőgazdasági ágazatban.
    Bővebben
  • TM900 High Power

    Speciálisan a nagyteljesítményű traktorokhoz kifejlesztett gumiabroncsok, amelyek nagy terheléssel használhatók. A legnagyobb mezőgazdasági járművek által leadott nyomatékot is képes átvinni a talajra, és nagy húzóerőt biztosít bármilyen típusú talajon.
    Bővebben
  • TM800

    A TM800 D sebbességindexű, akár 65km/h sebességel is közlekedhet a nominális 1,6 bar nyomáson.
    Bővebben
  • TM800 HS

    A TM800 High Speed a TM800 jól ismert útteljesítményére építve kiegészül a High Speed concept legkifinomultabb tehnológiáival, létrehozva a mezőgazdasági járműveken használható legkiemelkedőbb radiál-gumiabroncsokat.
    Bővebben
  • TM700 ProgressiveTraction

    The unbeatable performance of the Trelleborg ProgressiveTraction™ is testament to its innovative double edge lug.
    Bővebben
  • TM700

    A 70-es széria, közismert a rendkívül jó teljesítménye és sokoldalúsága révén, képes optimalizálni a traktorok hatékonyságát annak teljes életciklusa alatt.
    Bővebben
  • TM700 V&O

    Ez a radiál-gumiabroncs gyümölcsösben vagy szőlősökben végzett munkákhoz készült, közepes és alacsony teljesítményű, első vagy hátsó meghajtású traktorok számára.
    Bővebben
  • TM700 HS

    A TM 700 High Speed mély mintával ellátott mezőgazdasági radiál-gumiabroncs, amely akár 65 Km/óra sebességen is használható.Teljes vagy részleges felfüggesztésű vontatójárművekhez készült gumiabroncs, amely kiváló teljesítményt nyújt az utakon és terepen
    Bővebben
  • TM600

    Ezt a gumiabroncsot kiemelkedő húzóerő, öntisztítás és ellenállás, nagyteljesítményű terhelhetőség, csökkentett talajnyomás és kiváló kopásállóság jellemzik.
    Bővebben
  • TM300S

    A TM300S különösen mély mintái, és a minták speciális formája erőteljes tapadást biztosít, amely a radiál felépítés előnyeivel kiegészítve ezt a gumiabroncsot minden típusú, vizes vagy nehéz terepen végzett munka elvégzéséhez is alkalmassá teszi.
    Bővebben
  • TM190

    A speciális, a futófelület közepe felé szélesedő felületű minták formája nagy ellenállóságot biztosít az egyenetlen talajon való haladáshoz, és egyenletes kopást tesz lehetővé akár közúti, akár terepen való használatkor.
    Bővebben
  • TM150

    The first Trelleborg Very High Flexion (VF) tire for sprayer applications.
    Bővebben
  • TM100

    Keskeny radiál-gumiabroncs, különösen szántóföldi munkákhoz, a kiemelkedő kényelem biztosítására
    Bővebben
  • Marshland

    Speciális termék a mocsaras és lápos terepen való használatra. A rendkívül mély mintázat és a karkasz speciális felépítése nagy húzóerőt és kitűnő flotációt biztosít.
    Bővebben
  • TM2000

    Radiál gumiabroncs aratógépek és kombájnok szerelésére, a Trelleborg legkorszerűbb tehnológiáinak és a mezőgazdasági gumiabroncsok területén szerzett sokéves tapasztalatának eredménye.
    Bővebben
  • TM3000

    A Blue Tire Tehnológia felhasználásával kifejlesztett új TM3000, a Trelleborg megoldása az aratógépek és kombájnok legújabb és jövő generációinak szerelésére.
    Bővebben

Általános kérdések

Küldje el Trelleborg Wheel System-vel kapcsolatos kérdéseit itt.

Az alábbi adatok elküldéséhez szükséges az adatvédelmi és jogi nyilatkozat elfogadása..

Keresse meg a helyi kereskedő

Oldal nyomtatása Oldal nyomtatása Oldal küldése e-mailben Oldal küldése e-mailben
Oldal küldése e-mailbenx


Címzett e-mail címe


Az Ön e-mail címe


Tárgy


Üzenet





© Trelleborg AB (publ)
Site policy   |   Cookie policy   |   Sitemap