Trelleborg Expert

Az Expert típus a Trelleborg rugalmas gumiabroncs kínálat kiválóságát képviseli, számtalan lenyűgöző jellegzetessége az Expert abroncsot a világpiac kiemelkedő abroncsai közé helyezi. Nagyobb, szélesebb és erősebb abroncs, a legnehezebb munkaviszonyokra tervezve, amelyekben a nehéz üzemi alkalmazások és sürgető feltételek mellett az abroncs igénybevétele különösen magas. 
Az Expert típus erős és tartós, eredményesen teljesít bármelyik korszerű anyag-kezelő berendezésen, és megfelel a legszigorúbb ipari előírásoknak is. Kiváló tapadásának, húzóerejének és kiemelkedő kényelmének köszönhetően minden ügyfél igényét kielégíti, ugyanakkor hosszabb élettartamot és gazdaságos használatot biztosít.
 


Nagyobb kattintson a képre

Fő jellemzők
Műszaki adatok
Letöltések


  • Nagyobb külső átmérő

  • Szélesebb érintkezési felület

  • Vastagabb futófelület

  • Legkiválóbb tényleges/teljes érintkezési felület arány és nagyobb gumi-tömeg

  • Egyedülállóan robusztus

  • Nagyfokú teherbírás és hosszabb élettartam maximális megbízhatósággal

  • Csökkenti a jármű karbantartási igényeit


Rendelkezésre álló összetételek:

 

Non marking - Fehér kompozit amely kizárja a fekete guminyomokat bármilyen felületen. Magas teljesítményű abroncs.

Elcon - Gátolja az áramütést és szikrakisülést.
Olyan robbanásveszélyes környezetben alkalmazható, amelyben a statikus elektromosság képződhet.

High load - Kétrétegű abroncs kitűnő teljesítménnyel fokozott terheléssel járó munkákhoz.

Jó utazási teljesítmény és csökkentett hőtermelés.

Kérésre:

 

Cut resistant - Kiváló hatékonyság nehéz, egyenetlen felületeken. Megelőzi a morzsolódást és az oldalgumi károsodását.
 
Kapható mintázatok:
 
HT2 FG
 
Kapható méretek:
 
 
        Méretek Súly Teherbírás (kg)      
Méret Abroncsszélesség Profil         Ellensúlyozott emelőkocsik Más járművek 
        Max. Teljes   25 km/h -ig (utánfutó)  
    FG Expert Loc (FG) szélesség  (mm) átmérő(mm) kg Teherkerék  Kormánykerék   6
km/h 
10 km/h  25 km/h
5.00-  8 3.00D  -  8 FG X 123 465 17,7 1415 1090 1415 1285 1090
15x4½-  8 3.00D  -  8 FG X 114 384 9,9 1040 800 1040 940 800
16x6-  8 4.33R  -  8 FG X 154 417 17,0 1455 1120 1455 1320 1120
18x7-  8 4.33R  -  8 FG X 158 460 21,5 2145 1650 2145 1950 1650
6.00-  9 4.00E  -  9 FG X 144 530 26,8 1885 1450 1885 1710 1450
21x8-  9 6.00E  -  9 FG X 198 521 35,0 2755 2120 2755 2505 2120
6.50-10 5.00F - 10 FG X 168 574 36,7 2340 1800 2340 2185 1800
23x9-10 6.50F - 10 FG X 208 588 48,8 3445 2650 3445 3125 2650
200/50-10 6.50F - 10 FG X 221 458 25,4 2470 1900 2470 2240 1900
7.00-12 5.00S - 12 FG X 181 659 49,2 2920 2240 2920 2640 2240
23x10-12 8.00G - 12 FG X 240 589 50,2 3770 2900 3770 3420 2900
27x10-12 8.00G - 12 FG X 252 682 78,7 3900 3000 3900 3540 3000
8.25-15 6.50 - 15 FG X 212 808 89,2 4750 3650 4750 4300 3650
28x9-15 7.00 - 15 FG X 223 703 63,0 3900 3000 3900 3540 3000
(8.15-15)
250-15 7.00 - 15 FG X 225 720 69,5 4640 3570 4640 4200 3570
7.50  - 15 FG X 225 720 70,5 4640 3570 4640 4200 3570
300-15 8.00 - 15 FG X 248 819 108,4 5850 4500 5850 5310 4500
355/65-15 9.75 - 15 FG X 292 822 125,0 7800 6000 7800 6430 6000
12.00-20 8.00 - 20 HT2   300 1120 243,0 7560 6300 7560 6870 6300
8.50 - 20 HT2 300 1120 247,0 7560 6300 7560 6870 6300
  10.00 - 20 HT2   350 1120 291,0 7800 6500 7800 7100 6500



Utolsó frissítés 2010-03-06 |  Oldal nyomtatása Oldal nyomtatása |  Oldal küldése e-mailben Oldal küldése e-mailben   Facebook   Twitter
Oldal küldése e-mailbenx


Címzett e-mail címe


Az Ön e-mail címe


Tárgy


Üzenet