Mastersolid

A Mastersolid rugalmas abroncs korszerű ipari technológiával kifejlesztett, nagy teljesítményű abroncs, egyenes vonalban és hosszú távolságokon való haladásra alkalmas.

Minősége és korszerű technológiája garantálja a kiváló jellemzőket és gazdaságos használatot. A minőségi kompozitból készített Mastersolid hosszú élettartamot, jó kopásállóságot, kiváló lengéscsillapítást nyújt, egy kényelmes és karbantartást nem igénylő terméket biztosítva. A funkcionális futófelület és a keresztmetszetes profil jobb húzóteljesítményt, szoros tapadást, magas stabilitást és nagyobb teljesítményt tesz lehetővé. Mindez kényelmes üzemelést és takarékos használatot eredményez, csökkentve az üzemelés megszakítások számát és elősegítve a hatékonyságot. A Mastersolid mérsékelt ipari alkalmazásokra tervezett, jó teljesítményt, stabilitást, biztonságot és tartósságot nyújtó gumiabroncs. Mastersolid: a megbízható megoldás!



Nagyobb kattintson a képre
 
Fő jellemzők
Műszaki adatok
Letöltések


  • Minőségi termék

  • Természetes gumiösszetétel

  • Korszerű nagyteljesítményű szerkezet

  • Növelt lengéscsillapítás

  • Alacsony forgási ellenállás

  • Nagyfokú stabilitás és maximális biztonság

  • Kapható LOC változatban is (m.s. plus)

  • Kapható mindegyik népszerű méretben


Rendelkezésre álló összetételek:

 

NON-MARKING - Nem hagy fekete guminyomokat semilyen felületen. Magas teljesítményű abroncs.

 


Kapható mintázatok:

 

Mastersolid

 
 
Kapható méretek:
 
        Méretek Teherbírás (kg)      
            Counterbalanced lift trucks Más járművek
Méret         Abroncsszélesség         up to 25 km/h (utánfutó)  
    Profil   Mastersolid Plus               Max. szélesség (mm)            Teljes átmérő (mm)      Teherkerék   Kormánykerék  6 km/h 10 km/h  25 km/h
3.00- 4 2.10  -  4 SL 80 252 260 195 260 235 195
4.00- 8 3.00D-  8 SL X 104 404 950 730 950 860 730
4.00- 8 3.00D-  8 WING 104 404 950 730 950 860 730
5.00- 8 3.00D-  8 SL X 115 459 1415 1090 1415 1285 1090
15x4½-8 3.00D-  8 SL X 104 377 1040 800 1040 940 800
16x6- 8 4.33R-  8 SL X 132 407 1455 1120 1455 1320 1120
18x7- 8 4.33R-  8 SL X 145 454 2145 1650 2145 1950 1650
140/55-9 4.00E - 9 SL X 132 380 1170 900 1170 1060 900
6.00-  9 4.00E-  9 SL X 131 519 1885 1450 1885 1710 1450
21x8- 9 6.00E-  9 SL X 168 523 2755 2120 2755 2505 2120
6.50-10 5.00F-10 SL X 148 574 2340 1800 2340 2185 1800
23x9-10 6.50F-10 SL X 210 584 3445 2650 3445 3125 2650
200/50-10 6.50F-10 SL X 186 456 2470 1900 2470 2240 1900
7.00-12 5.00S-12 SL X 162 650 2920 2240 2920 2640 2240
23x10-12 8.00G-12 SL X 228 581 3770 2900 3770 3420 2900
27x10-12 8.00G-12 SL X 228 672 3900 3000 3900 3540 3000
250-15 7.00  -15 SL X 210 720 4640 3570 4640 4200 3570
  7.50  -15 SL   210 720 4640 3570 4640 4200 3570
300-15 8.00  -15 SL X 250 822 5850 4500 5850 5310 4500
7.00-15 5.50S-15 SL X 186 725 3545 2725 3545 3215 2725
7.50-15 6.50  -15 SL 187 755 3900 3000 3900 3540 3000
28x9-15 7.00  -15 SL X 202 681 3900 3000 3900 3540 3000
(8.15-15) SL
8.25-15 6.50  -15 SL X 202 823 4750 3650 4750 4300 3650
10.00-20 7.00  -20 SL; FL 260 1026 6000 5000 6000 5455 5000
  7.50  -20 SL; FL   260 1026 6000 5000 6000 5455 5000
8.00  -20 SL 260 1026 6000 5000 6000 5455 5000
465/55-20 16.00  -20 SL   465 1029 10800 9000 10800 9810 9000

MasterSolid.pdf (English)



Utolsó frissítés 2010-03-06 |  Oldal nyomtatása Oldal nyomtatása |  Oldal küldése e-mailben Oldal küldése e-mailben   Facebook   Twitter
Oldal küldése e-mailbenx


Címzett e-mail címe


Az Ön e-mail címe


Tárgy


Üzenet