Bergougnan Elite XP

A korszerű anyagkezelő berendezések gyors fejlődése nagymértékű változtatásokat követelt a tömör gumiabroncsok kialakításában. Ez késztette a Trelleborgot egy új rugalmas abroncs sorozat, azELITE XP létrehozására. 

A K&F osztályunk korszerű technológiai eljárásokkal fejlesztette ki az új abroncs típust, alkalmazva az ú.n. CDM (Controlled Deformation Matrix - szabályozott deformálódási mátrix) fejlesztési koncepciót. A technológia lehetővé teszi a terhelés alatt létrejövő belső deformálódások szabályozását, különböző sebességi és gyorsulási feltételek mellett.

Egy fontos lépés a Trelleborg számára,és egy nagy előrelépés a tömör abroncsok fejlesztésében... Tartson velünk az újítások világába.

Elite XP - Total Evolution



Nagyobb kattintson a képre

 

Fő jellemzők
Műszaki adatok
Letöltések


15%-al hosszabb élettartam

  • 20%-al több gumi és maximális érintkezési felület
  • 10%-al mélyebb futófelület és speciális kivitelezés a blokk alakváltozásának       megelőzéséhez
  • 15%-al kevesebb hőképződés és jobb deformálódás szabályozás

 

13%-al gazdaságosabb energiafelhasználás

  • Csökkentett forgási ellenállás
  • Csökkentett deformálódás és kevesebb súrlódás 
  • Kiváló minőségű gumiösszetétel a hiszterézis és műanyag deformálódások megelőzésére

 

20%-al jobb stabilitás bármilyen munkafeltételek mellett

  • Optimális oldalsó stabilitás
  • Terheléstöbblet stabilitás
  • Magasabb csillapítási teljesítmény, 10%-al jobb ütés- és rezgéselnyelés

 

Új formatervezési koncepció

  • Teljes futófelületi húzás és maximális tapadás
  • Zajszabályozás, amit általában a gumiabroncs futófelülete vált ki
  • Magas abroncs-kompresszió tényező a keréktárcsákra való szoros illesztéshez
  •  Az “olajmentes” gumiösszetétel tekintetbe veszi az EU 2005/69/EC irányelvet

Rendelkezésre álló összetételek:
 
 
Non marking - Fehér kompozit amely kizárja a fekete guminyomokat bármilyen felületen. Magas teljesítményű abroncs.
Elcon - Gátolja az áramütést és szikrakisülést. Olyan robbanásveszélyes környezetben alkalmazható, amelyben statikus elektromosság képződhet.
High load - Kétrétegű abroncs kitűnő teljesítménnyel fokozott terheléssel járó feladatokhoz. Kiemelkedő kényelem és csökkentett hőtermelés.
 
Kérésre:
  
 
cut resistant - Kiemelkedően hatékony nehéz, egyenetlen felületeken. Megelőzi a morzsolódást és az oldalgumi károsodását.
 
Kapható mintázatok:
 
 
XP
L
LG
 
Kapható méretek:
 
        Méretek Teherbírás (kg)      
Méret         Abroncsszélesség Profil       Ellensúlyozott emelőkocsik Más járművek  
        Max. Teljes 25 km/h -ig (utánfutó)  
    XP Elite Loc    szélesség (mm)            átmérő (mm)       Teherkerék   Kormánykerék    6 km/h 10 km/h 25 km/h
3.00-4 2.10  -  4 XP 84 250 260 195 260 235 195
  2.50C-  4 XP   84 250 260 195 260 235 195
4.00-4 2.50C-  4 XP 93 306 535 410 535 485 410
4.00 - 8 3.00D-  8 XP; LG X 104 406 950 730 950 860 730
5.00-8 3.00D-  8 XP X 122 457 1415 1090 1415 1285 1090
15x4½-  8 3.00D-  8 XP; LG X 118 377 1040 800 1040 940 800
16x6-  8 4.33R-  8 XP X 152 411 1455 1120 1455 1320 1120
18x7-  8 4.33R-  8 XP; L X 158 456 2145 1650 2145 1950 1650
6.00-9 4.00E-  9 XP X 141 524 1885 1450 1885 1710 1450
140/55-9 4.00E-  9 XP x 132 380 1170 900 1170 1060 900
21x8-9 6.00E-  9 XP X 186 516 2755 2120 2755 2505 2120
6.50-10 5.00F-10 XP X 160 574 2340 1800 2340 2125 1800
23x9-10 6.50F-10 XP X 200 583 3445 2650 3445 3125 2650
200/50-10 6.50F-10 XP X 197 456 2470 1900 2470 2240 1900
7.00-12 5.00S-12 XP; L X 171 650 2920 2240 2920 2640 2240
23x10-12 8.00G-12 XP X 240 583 3770 2900 3770 3420 2900
27x10-12 8.00G-12 XP X 240 676 3900 3000 3900 3540 3000
23x5 3.75P-13 XP X 138 617 1495 1150 1495 1355 1150
5.50-15 4.50  -15 XP 143 664 2195 1625 2155 1870 1495
 6.00-15 4.50  -15 XP   150 693 2455 1820 2435 2095 1675
7.00-15 5.50  -15 XP X 180 730 3545 2725 3545 3215 2725
7.50-15 5.50  -15 XP   194 744 3900 3000 3900 3540 3000
6.00  -15 XP 194 744 3900 3000 3900 3540 3000
  6.50  -15 XP   194 744 3900 3000 3900 3540 3000
8.25-15 5.50  -15 XP 208 806 4530 3485 4530 4110 3485
  6.50  -15 XP X 208 806 4750 3650 4750 4300 3650
28x9-15 7.00  -15 XP X 225 692 3900 3000 3900 3540 3000
(8.15-15)
28x12½-15 9.75  -15 XP X 284 710 5525 4250 5525 5015 4250
250-15 7.00  -15 XP X 225 709 4640 3570 4640 4200 3570
7.50  -15 XP X 236 709 4640 3570 4640 4200 3570
300-15 8.00  -15 XP X 255 812 5850 4500 5850 5310 4500
355/65-15 9.75  -15 XP X 284 812 7800 6000 7800 6430 6000
7.50-16 6.00F-16 XP   204 752 3950 3050 3950 3600 3050
9.00-20 6.50  -20 XP 220 974 5400 4500 5400 4910 4500
  7.00  -20 XP   220 974 5400 4500 5400 4910 4500
10.00-20 7.50  -20 XP; L 250 1009 6000 5000 6000 5455 5000
  8.00  -20 XP   250 1009 6000 5000 6000 5455 5000
11.00-20 8.00  -20 XP 260 1040 6540 5450 6540 5925 5450
12.00-20 8.00  -20 XP; L   260 1090 7560 6300 7560 6870 6300
8.50  -20 XP 260 1090 7560 6300 7560 6870 6300
  10.00  -20 XP   313 1090 7800 6500 7800 7100 6500
355/50-20 10.00  -20 L X 307 828 8990 6915 8990 8160 6915
12.00-24 8.50  -24 XP   295 1178 8040 6700 8040 7300 6700
10.00  -24 XP 295 1178 8280 6900 8280 7530 6900
14.00-24 10.00  -24 XP   326 1318 11100 9250 11100 10100 9250
16.00-25 11.25  -25 XP 410 1442 15000 12500 15000 13600 12500

Elite XP.pdf (English)



Utolsó frissítés 2010-03-06 |  Oldal nyomtatása Oldal nyomtatása |  Oldal küldése e-mailben Oldal küldése e-mailben   Facebook   Twitter
Oldal küldése e-mailbenx


Címzett e-mail címe


Az Ön e-mail címe


Tárgy


Üzenet