TR-900

A TR-900 típus Trelleborg új radiálszerkezetű ipari pneumatikus választéka. A terheléses ipari alkalmazásokra tervezett TR-900 abroncstípus egyedi futófelülete és megerősített oldalfala stabilitást és biztonságot nyújt.

Tömör felépítése maximális teljesítményt biztosít és csökkenti a szúrásokból vagy rongálódásból adódó üzemelési szünetek számát, kitűnően teljesítve durva és koptató felületeken. A megerősített oldalfal jobb stabilitást kínál, biztonságot nyújtva a gépnek, tehernek és gépvezetőnek egyaránt, és lehetővé téve a nagyobb sebességen történő üzemelést. Ezen jellemzőinek köszönhetően a TR-900 csökkenti a targonca abroncs cseréjéből vagy karbantartásából adódó üzemszünetek gyakoriságát, amely által a végfelhasználó időt és költséget takarít meg. 9”-től 33”-ig terjedő méretekben kapható

Nagyobb kattintson a képre

Fő jellemzők
Műszaki adatok
Letöltések


  • A szövetváz tömör felépítése
  • Mély futófelület
  • Megerősített oldalfalak
  • Szúrásálló
  • Jobb stabilitás
  • Biztonságos üzemelés
  • Utazási kényelem

Kapható mintázatok:
 
 
TR-900 16.00R25 18.00R25-R33

 

Kapható méretek:

 

      Felfújt méret   Felfújási nyomás (±15%) Teherbírás (kg)
        targoncán 25 km/h sebességig (kg) Más járművek
Méret            LI + SSY        Ajánlott kompozit    Szélesség (mm)            O.D. (mm) Futófelület mélysége (mm)            PSI    Bar    Elől      Hátul     10 km/h 25 km/h 40 km/h
6.00R9 121A5 4,00 163 541 25 145 10 1885 1450 1885 1450 1295
6.50R10 128A5 5,00 183 584 27 145 10 2340 1800 2340 1800 1605
7.00R12 136A5 5,00 191 668 28 145 10 2915 2240 2915 2240 1995
7.00R15 143A5 5,50 193 734 28 145 10 3250 2500 3250 2500 2225
7.50R15 146A5 6,00 211 770 30 145 10 3900 3000 3900 3000 2670
28x9R15 149A5 7,00 221 706 23 145 10 4225 3250 4225 3250 2895
8.25R15 153A5 6,50 239 836 32 145 10 4745 3650 4745 3650 3250
250R15 153A5 7,50 251 734 26 145 10 4745 3650 4745 3650 3250
300R15 165A5 8,00 312 833 36 145 10 6695 5150 6695 5150 4585
10.00R20 166A5 7,50 292 1059 33 145 10 6890 5300 6890 5300 4720
12.00R20 176A5 8,50 318 1135 41 145 10 9230 7100 9230 7100 6320
12.00R24 178A5 8,50 322 1230 39 145 10 9750 7500 6750 7500 6675
14.00R24 193A5 10,00
386
1416
64 145 10 14950
11500
14950
11500
10235
16.00R25 200A5 11.25/2.0 416 1495 56 145 10 15795 12150 15795 12150 10815
18.00R25 207A5 13.00/2.5 478 1636 68 145 10 22750 17500 22750 17500 15575
18.00R33 214A5 13.00/2.5 486 1836 74 145 10 27560 21200 27560 21200 18870



Utolsó frissítés 2010-03-06 |  Oldal nyomtatása Oldal nyomtatása |  Oldal küldése e-mailben Oldal küldése e-mailben   Facebook   Twitter
Oldal küldése e-mailbenx


Címzett e-mail címe


Az Ön e-mail címe


Tárgy


Üzenet