Gumiabroncsok munkagépekhez és húzókerekekre

A munkaképekhez készült gumiabroncsok alacsony talajnyomású gumiabroncsok vontatókhoz, tartálykocsikhoz, markolókhoz és egyéb munkagépekhez.

TM MUNKAGÉP GUMIABRONCSOK
Speciálisan a mezőgazdasági gépekhez, munkagépekhez és mezőgazdasági vontatókhoz. Használható a mezőgazdasági és erdészeti traktorok elülső vagy hátsó kerekeire is. Nem alkalmas folyamatos nagy nyomaték alatti munkákhoz.

TRELLEBORG AMPT GUMIABRONCSOK
Többfunkciós mezőgazdasági gumiabroncsok (AMPT) - nagy teherbíró képességű gumiabroncsok 70 km/óra sebességig.

További információkért, válasszon egy gumiabroncs típust alább.

Trelleborg Standard munkagép gumiabroncsok

Alacsony nyomású gumiabroncsok vontatókhoz és munkagépekhez.

Utolsó frissítés 2010-03-02 |  Oldal nyomtatása Oldal nyomtatása |  Oldal küldése e-mailben Oldal küldése e-mailben   Facebook   Twitter
Oldal küldése e-mailbenx


Címzett e-mail címe


Az Ön e-mail címe


Tárgy


Üzenet