Környezetvédelmi elkötelezettségünk
Trelleborg Környezetvédelmi, Egészségügyi és biztonsági szabályzata.
A Szabályzat előírásait minden gyártási folyamatra alkalmazzák a felni és az abroncsgyártás során.
Trelleborg Wheel Systems UNI EN ISO 9001 és UNI EN ISO 14001 szabvány szerint minősített cég.
Az Olasz gyár Tivoliban található, egy történelmileg és építészetileg is jelentős lakóövezetben. Mivel a gyár környezeti hatása egy fontos ügy,így jelentős beruházás volt és a jövőben is az lesz, hogy megfeleljenek a szigorú előírásoknak.
Talaj és győkér védelem
Trelleborg Wheel System által gyártott mezőgazdasági és erdészeti gumiabroncsok célja, hogy megvédje a talajt a káros tömörödéstől,és így magasabb hozamot biztosítson a növénytermesztés során. Az erdőkben és a durva talajviszonyok között, a lekerekített váll kialakítás minimalizálja az abroncs gyökérzetre gyakorolt károsító hatását.
AOF európai irányelv
Az új európai 76/769/EGK irányelv, teljeskörűen hatályba lépett 2010 január 1-jén ,ezért a Trelleborg Wheel System által forgalmazott mezőgazdasági, erdészeti és ipari gumiabroncsok gyártásánál már csak olyan lágyítóolajokat használ, amelyek megfelelnek a PAH által szabályozott előírásoknak. Az új lágyítóolaj alkalmazásával fent szeretnénk tartani a Trelleborg abroncsok kiváló összteljesítményét miközben tiszteletben tartjuk a környezetet is.
Az EU REACH Program
Az Európai Unió (EU) elfogadta az 1907/2006/EK (REACH), a szigorú szabályozási keretet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről és engedélyezéséről. REACH kötelezettségeket szab meg azon gyártók, importőrök és továbbfelhasználók részére akik vegyi anyagokat importálnak, vagy előállítanak, az Európai Unión belül és ez a mennyiség meghaladja az 1 tonna / évet. Csak az Uniós Vegyianyag-ügynökség által regisztrált anyagok használatát engedélyezit az EU-ban / EGT-ben.
Trelleborg egy továbbfelhasználója a kémiai anyagoknak , és mint ilyen, a pro-aktívan együttműködik valamennyi beszállító és partnercégével együtt,hogy megfeleljen a REACH követelményeinek.
Szennyvíz-újrahasznosítás
Az elmúlt néhány évben, Trelleborg jelentős befektetéseket hajtott végre az ipari víz újrahasznosítására. Több mint 2.000.000 köbméter vizet spóról meg egy évben hála a 4 legújabb zártláncú ipari víz újrahasznosító berendezésnek.
A hulladékgazdálkodás fejlesztése
Az 5S módszer szerint , fókusz csoportokat hoztak létre a létesítményeken belül annak érdekében, hogy csökkentsék a nyersanyag veszteséget. Az új elgondolású visszagyűjtési folyamat biztosítja a fel nem használt nyersanyagok újrahasznosítását.
Egy új, éppen induló projekt hivatott biztosítani termeléskor a levegőbe jutó korommennyíség csökkentését, így redukálva a káros környezeti hatásokat.