- Maximális felfúvási nyomás
- 1,5 bar 15 hüvelyk vagy annál kisebb méretű gumiabroncsokhoz.
- 1,0 bar minden más abroncshoz.
- BLS (gumiabroncs-zár)-el ellátott kerekekre más utasítások vonatkoznak?
- Bizonyosodjon meg, hogy a köpenyperemek helyesen illeszkednek a köpenyperem horonyba. Ha nem, engedje le a gumit és igazítsa az abroncs közepére.
Felfúvás során ne lépje túl a maximális megengedett nyomást.
Bizonytalanság, vagy nehézségek esetén hívjon szakembert.
- Felfúvás maximális köpenyperemig biztonsági eszközzel (fúvóketrec vagy távoli felfúvás).

Megjegyzés:
- A gumiabroncsot a maximális köpenyperem nyomásig kell felfújni. Ez biztosítja a gumi pontos illeszkedését az abroncsra.
- Ha a köpenyperemek nem illeszkednek megfelelően, a gumit le kell engedni, be kell a peremeket sikosítani és fel kell fújni újra. A műveleteket addig ismételje, amíg a köpenyperemek pontosan illeszkednek.
- A maximális köpenyperem nyomásra valló felfúvás után a nyomást a biztonsági eszköz eltávolítása előtt be kell állítani a szállításhoz vagy munkálathoz megfelelő értékre.
- Abroncsnyomás beállítása biztonsági eszközzel (fúvóketrec vagy távoli felfúvás).
- Ha a nyomás magasabb mint:
- 4 bar 5 bar köpenyperem illeszkedési nyomásértékű gumiabroncsnál.
- 3 bar 3,5 bar köpenyperem illeszkedési nyomásértékű gumiabroncsnál.
- 2 bar 2,5 bar köpenyperem illeszkedési nyomásértékű gumiabroncsnál.
A gumiabroncsot először az alkalmazásnak megfelelő nyomásnál 20% -al magasabbra kell felfújni, majd beállítani a szükséges nyomást.