TM190

TM190

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM190_200x281

Wyjątkowy kształt klocków bieżnika, stopniowo rozszerzających się w kierunku linii centralnej opony, zwiększa odporność na zniszczenia i zapewnia równomierne zużycie zarówno przy pracy na drodze jak i na polu TM190 jest dostosowana dla większości typów prac na różnym, także trudnym, kamienistym terenie. Zmniejszony rozmiar klocków bieżnika powoduje, że jest szczególnie doceniania przy pracy na pastwiskach

Letöltések

Visual Folder

Trelleborg tires and complete wheels solutions  

Letöltések: (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Letöltések: (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Letöltések: (pdf)

Technikai információk

A teljes nyomás táblázatot, kattintson a "+" jelre a méretet

Gumi leírása Szélesség Teljes átmérő Gördülő kerület Statikus terhelési sugár Sebesség/gördülősugár index Tárcsa Megengedett tárcsák Névleges nyomás Menet típusa Típus Cső Nyomás táblázat

7.50R20 
6PR

200

910

2755

422

425

5.50F

6.00F

1,8

R1W

Tubetype

7,5-20 TR15

+

8.3R24 
8PR

208

991

3010

466

475

W7

W6

3,1

R1W

Tubetype

8,3-24 TR218

+

9.5R20 
8PR

245

937

2845

436

450

W8

W7; W8H

2,8

R1W

Tubetype

9,5-20 TR218

+

12.4R32 
122A8 (119B)

307

1342

4080

620

650

W11

W9; W10; DW10; DW11

1,6

R1W

Tubetype

12,4-32 TR218

+

12.4R36 
124A8 (121B)

307

1446

4390

671

700

W11

W9; W10; DW10; DW11

1,6

R1W

Tubetype

12,4-36 TR218

+

Internetes alkalmazások

Szolgáltatások

Termék film

Új termék

Kapcsolat

Forduljon szakértőinkhez, akik segítenek a legjobb megoldások megtalálásában és vállalkozása felvirágoztatásában.

*
*
*
*
*
*
A tájékoztatás elküldéséhez el kell fogadnia az Adatvedelmi es jogi nyilatkozat elfogadasa. Elfogadom az Adatvédelmi szerződést és a jogi nyilatkozatot. *