IM110

IM110

Közepes és alacsony teljesítményű mezőgazdasági járművek szerelésére alkalmas

Trelleborg-Trailer-Tires-IM110_200X281

Közepes és alacsony teljesítményű mezőgazdasági járművek szerelésére alkalmas, az IM110 bordakialakítása, bordaközi teraszai és erezete kiváló vonóerőt biztosítanak.

A The differentiated rigidity of the whole tire section also enables it to keep itself clean, thus further improving traction.

Letöltések

Visual Folder

Trelleborg tires and complete wheels solutions  

Letöltések: (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Letöltések: (pdf)

Technikai információk

A teljes nyomás táblázatot, kattintson a "+" jelre a méretet

Gumi leírása Szélesség Teljes átmérő Gördülő kerület Statikus terhelési sugár Tárcsa Megengedett tárcsák Névleges nyomás Menet típusa Típus Cső Nyomás táblázat

2.75-3 
4PRA5

72

218

647

1.50x3

1.75x3

400,0

Industrial Gray

Tubetype

2.50-3

+

4.00-12 
2PRA8 (54A8)

115

535

1605

247

3.00Bx12

3.00Dx12; 3.50Bx12; 2.50CSCx12

150,0

Implement

Tubetype

4.00-12 TR13

+

4.00-12 
2PRA8 (54A8)

115

535

1605

247

3.00Bx12

3.00Dx12; 3.50Bx12; 2.50CSCx12

150,0

Implement

Tubetype

4.00-12 TR13

+

4.00-21 
2PRA8 (66A8)

110

765

2330

358

3.00Dx21

2.50Cx21

150,0

Implement

Tubetype

+

4.50-19 
2PRA8 (66A8)

120

740

2234

342

3.00Dx19

3.50Dx19

120,0

Implement

Tubetype

4.00-19 TR15

+

5.00-14 
4PRA8 (73A8)

130

636

1913

292

3.00Dx14

3.50Dx14; 4.00Ex14; 4Jx14

220,0

Implement

Tubetype

ER14 135/145R14 TR13

+

5.00-15 
6PRA8 (88A8)

129

661

1985

300

3.00Dx15

3.50Dx15; 4Jx15; 4.00Ex15; 4.5Jx15

350,0

Implement

Tubetype

5.00-15 TR13

+

6.00-16 
8PRA8 (103A8)

175

750

2253

342

4.50Ex16

4.25KAx16; 4.5Kx16; 4.00Ex15

400,0

Implement

Tubetype

6.00-16 TR15

+

6.5/80-12 
4PRA8 (84A8)

160

600

1786

270

5JAx12

5Jx12

240,0

Implement

Tubetype

6-12 TR13

+

6.5/80-15 
4PRA8 (90A8)

165

685

2051

313

5Jx15

4.5Kx15; 5Kx15; 5.5Jx15

240,0

Implement

Tubetype

165-15 TR13

+

6.50-16 
8PRA8 (105A8)

183

762

2304

351

5.50Fx16

4.5Kx16; 6.50Ex16; 5Kx16; 5.00Fx16; (4.00Ex16)

370,0

Implement

Tubetype

8.25-16 V3-02-08 TR76

+

7.00-12 
6PRA8 (95A8)

192

680

2029

308

5JAx12

4.50Ex12; 5.00Fx12; 5.00Bx12; 5.50Fx12

250,0

Implement

Tubetype

7.00-12 TR15

+

7.50-18 
6PRA8 (106A8)

203

870

2626

399

5.50Fx18

4.50Ex18; 5.00Fx18; 6.00Fx16

230,0

Implement

Tubetype

7.50-18 TR15

+

7.50-16 
8PRA8 (112A8)

208

805

2413

363

5.50Fx16

5.00Fx16; 5Kx16; 6.00Fx16;6LBx16 (5.50FSDC; 4.50E)

320,0

Implement

Tubetype

8.25-16 V3-02-08 TR76

+

7.5L-15 
8PRA8 (113A8)

200

755

2196

321

6LBx15

5K;x15 5.5Jx15; 5.5Kx15

370,0

Implement

Tubetype

KR15 195/205R15 TR13

+

7.5L-15 
8PRA8 (113A8)

200

755

2196

321

6LBx15

5K;x15 5.5Jx15; 5.5Kx15

370,0

Implement

Tubetype

KR15 195/205R15 TR13

+

7.50-16 
8PRA8 (112A8)

208

805

2413

363

5.50Fx16

5.00Fx16; 5Kx16; 6.00Fx16;6LBx16 (5.50FSDC; 4.50E)

320,0

Implement

Tubetype

8.25-16 V3-02-08 TR76

+

8.25-16 
8PRA8 (116A8)

215

825

2469

373

5.50Fx16

5.00F; 5K; 6.00F; 6LB; (5.50FSDC 4.50E)

290,0

Implement

Tubetype

8.25-16 V3-02-08 TR76

+

10.0/75-15.3 
8PRA8 (119A8)

260

800

2388

358

9.00

9.00FB

3,1

Implement

Tubetype

10.0/75-15.3 TR15

+

10.0/80-12 
6PRA8 (110A8)

250

753

2187

321

7.00x12

9.00x12

230,0

Implement

Tubetype

8.50-12/10.0/80-12 TR15

+

250/80-16 
8PRA8 (125A8)

240

816

2424

364

W8

W7; W9

280,0

Implement

Tubetype

9.00-16 TR15

+

320/60-12 
132A8

320

689

2049

4,0

Tubeless

+

Internetes alkalmazások

Szolgáltatások

Termék film

Új termék

Kapcsolat

Forduljon szakértőinkhez, akik segítenek a legjobb megoldások megtalálásában és vállalkozása felvirágoztatásában.

*
*
*
*
*
*
A tájékoztatás elküldéséhez el kell fogadnia az Adatvedelmi es jogi nyilatkozat elfogadasa. Elfogadom az Adatvédelmi szerződést és a jogi nyilatkozatot. *