Marshland

Marshland

Opona o specjalnym przeznaczeniu do pracy w podmokłym terenie. 

Trelleborg-Agricultural-Tires-MARSHLAND_200x281

Bardzo głęboki bieżnik wraz ze specjalną strukturą karkasu zaperwniają wysoką trakcję i przekazanie momentu obrotowego. 

Letöltések

Marshland

The solution for waterlogged and marshy terrain  

Letöltések: (pdf)

Visual Folder

Trelleborg tires and complete wheels solutions  

Letöltések: (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Letöltések: (pdf)

Mobile Tools and Apps

 

Letöltések: (pdf)

Technikai információk

A teljes nyomás táblázatot, kattintson a "+" jelre a méretet

Gumi leírása Szélesség Teljes átmérő Gördülő kerület Statikus terhelési sugár Sebesség/gördülősugár index Tárcsa Megengedett tárcsák Névleges nyomás Menet típusa Típus Cső Csere Nyomás táblázat

380/85R38 
139A8 (139B)

405

1660

4970

760

775

W13

W11; W12; DW11; DW12; DW13

1,6

R1W

Tubeless

16,9-38 TR218

14.9R38

+

420/85R38 
144A8 (144B)

460

1745

5220

795

800

W15L

W14L; DW14L; DW15L

1,6

R2

Tubeless

16,9-38 TR218

16.9R38

+

460/85R38 
149A8 (149B)

499

1810

5420

815

825

W16L

W15L; DW15L; DW16L

1,6

R2

Tubeless

18,4-38 TR218

18.4R38

+

Internetes alkalmazások

Szolgáltatások

Termék film

Új termék

Kapcsolat

Forduljon szakértőinkhez, akik segítenek a legjobb megoldások megtalálásában és vállalkozása felvirágoztatásában.

*
*
*
*
*
*
A tájékoztatás elküldéséhez el kell fogadnia az Adatvedelmi es jogi nyilatkozat elfogadasa. Elfogadom az Adatvédelmi szerződést és a jogi nyilatkozatot. *