T539

T539

Opona na tereny zielone, dla rolnictwa i przemysłu lub wyższych prędkości.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T539_200x281

Opony do lekkich prac dla rolnictwa i przemysłu, jazdy po torfie, śniegu i z wyższymi prędkościami. Przystosowane do felg o  średnicy do 16 cali.

Trelleborg ma jedną z największych na świecie ofertę opon w tym segmencie.

Wraz z szeroką gamą kół, Trelleborg może dostarczyć klientom kompletne rozwiązania zestawów kołowych, w wysokiej jakości i doskonałym wzornictwie.

Letöltések

Tires and Wheels for light service

For farming industry turf snow and high speed service  

Letöltések: (pdf)

Visual Folder

Trelleborg tires and complete wheels solutions  

Letöltések: (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Letöltések: (pdf)

Technikai információk

A teljes nyomás táblázatot, kattintson a "+" jelre a méretet

Gumi leírása Szélesség Teljes átmérő Gördülő kerület Hajtókerék gördülő kerület Statikus terhelési sugár Sebesség/gördülősugár index Meghajtó statikus terhelési sugár Tárcsa Megengedett tárcsák Névleges nyomás Menet típusa Típus Cső Nyomás táblázat

18x8.50-8 
6

222

466

1384

7.00l-8

6.50-8

2,8

I

Tubetype

6.00-9TR15

+

20.5x8.00-10 
10pr (101A6)

208

525

1573

237

7.00

4,0

UV-3B

Tubeless

+

20x10.00-10 
4A6

235

506

7.00

8.50

1,6

Tubetype

20.5x10.00-10

+

20x10.00-10 
6

242

512

1533

7.00

8.50

2,4

0

Tubeless

+

23x12.50-12 
6

317

584

1734

10

10.50l-12

2,9

I

Tubeless

+

33x12.50-15 
4

332

839

2492

1,3

Tubeless

+

33x15.50-15 
4

398

837

2486

1,0

Tubeless

+

18x7.50-8 
2

184

464

1372

5.50

6.00

0,9

I

Tubeless

+

20x10.00-8 
6

264

529

1556

8.50

8.00

2,4

I

Tubetype

20x10.00-8

+

18x8.50-8 
4PRA6

222

472

1402

7.00Ix8

6.50-8

1,5

Standard

Tubeless

+

190/50-8 
65A8

187

391

1174

6.00

5.00 - 7.00

2,4

I

Tubeless

+

23x10.50-12 
4PRA6

269

580

1723

7.00I-12

8.50I-12

1,4

Implement

Tubeless

+

23x10.50-12 
6

247

571

1699

7.00

8.50

2,2

0

Tubeless

+

315/50-12 
130A5

325

635

1883

10.50

2,5

UV-3B

Tubeless

+

315/75-15 
126A5

340

835

2550

10LB-15

1,9

Industrial

Tubeless

+

16.5x6.5-8 
73J

165

411

5.375

5.50A-8

4,8

Tubetype

16x6.50-8

+

13x5.00-6 
4PRA6

117

322

956

3.50A-6

2,8

Implement

Tubeless

+

13x5.00-6 
6PRA6

122

320

989

3.50A-6

4,1

0

Tubeless

+

140-6 
6PRA6

137

328

974

4.50A-6

4,3

Implement

Tubetype

140-6

+

20x8.00-10 
6PRA6

204

505

1500

6.00I-10

3,0

Implement

Tubeless

+

26x12.00-12 
8PRA6

320

652

1936

291

10.50I-12

9.50JA-12

2,7

Implement

Tubeless

+

16.5x6.50-8 
73J

172

408

1212

5.375l-8

5.50A-8

4,8

I

Tubeless

+

23x10.50-12 
6

247

571

1699

7.00

8.50

2,2

I

Tubeless

+

23x8.50-12 
10pr

220

580

1758

267

280

7.00

4,0

I

Tubetype

23x8.50-12

+

16x6.50-8 
4

166

406

1206

5.375l-8

5.50A-8

1,9

I

Tubeless

+

13x5.00-6 
2 PRA5

117

322

956

3.50Ax6

100,0

GT

Tubeless

+

16x7.50-8 
70A6 (4pr)

179

420

1240

200

5.375I

5.00A

1,8

UV-3B

Tubeless

+

3.00-8 
2PRA5

86

358

1063

2.50A-8

2.10-8

2,4

Industrial / Grey

Tubetype

3.00-8

+

20x8.00-10 
4PRA6

204

512

1521

6.00I-10

7.00

1,7

GT

Tubeless

+

100/65-6 
24A8

96

286

835

840

3.00A-6

1,6

Implement / GT

Tubeless

+

15x6.00-6 
4PRA6

161

370

1099

4.50A-6

2,1

Implement / GT

Tubeless

Tubeless

+

13x5.00-6 
4PRA6

118

330

950

3.50A

2,8

Implement Plus

Tubeless

+

100/100-4 
60A8 (48A8)

98

304

908

914

137

139

2.5-4

6,0

Implement

Tubetype

4.00-4

+

100/75-5 
42A8 (30A8)

98

277

830

835

3.00Ax5

3,2

Implement / GT

Tubeless

Tubeless

+

4.10/3.50-4 
2 PRA5

89

274

814

2.10x4

140,0

GT

Tubetype

+

16.5x6.5-8 
64J

165

411

1224

5.375-8

5.50A-8

3,1

I

Tubeless

+

4.10/3.50-4 
6PRA5

89

272

808

2.10-4

6,9

Industrial

Tubetype

3.00-4

+

220/60-12 
88A8 (76A8)

224

578

1736

7.00I-12

7JA-12

2,0

Implement

Tubeless

+

Internetes alkalmazások

Szolgáltatások

Termék film

Új termék

Kapcsolat

Forduljon szakértőinkhez, akik segítenek a legjobb megoldások megtalálásában és vállalkozása felvirágoztatásában.

*
*
*
*
*
*
A tájékoztatás elküldéséhez el kell fogadnia az Adatvedelmi es jogi nyilatkozat elfogadasa. Elfogadom az Adatvédelmi szerződést és a jogi nyilatkozatot. *