T537

T537

Opona na tereny zielone, dla rolnictwa i przemysłu.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T537_200x281

Opony do lekkich prac dla rolnictwa i przemysłu, jazdy po torfie, śniegu i z wyższymi prędkościami. Przystosowane do felg o  średnicy do 16 cali.
Trelleborg ma jedną z największych na świecie ofertę opon w tym segmencie.
Wraz z szeroką gamą kół, Trelleborg może dostarczyć klientom kompletne rozwiązania zestawów kołowych, w wysokiej jakości i doskonałym wzornictwie.
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
Gumi leírása Szélesség Teljes átmérő Gördülő kerület Tárcsa Megengedett tárcsák Névleges nyomás Menet típusa Típus Cső Nyomás táblázat

190-8 
6A6

175

425

5.50

6.00

3,1

Tubetype

190-8

+

190-8 
8A5

175

424

1265

5.50

6.00

5,9

standard

Tubetype

190-8

+

11x4.00-4 
2PRA5

101

262

778

2.75A-4

3.25A-4

1,5

Garden Tractor

Tubeless

+

16x7.50-8 
4A5

180

430

1265

5.375-8

5.50A-8

2,1

I

Tubeless

+

13x5.00-6 
2PR

112

320

949

3.50-6

1,4

GT