T423 Twin Implement

Twin Implement T423

Az alacsony talajnyomású abroncsok teljes skálája, mezőgazdasági gépek nehéz és kemény körülmények közötti használatára tervezve

Trelleborg-Trailer-Tires-Twin-Implement-T423_200X2816


Az egyedi pántos-diagonál tervezés maximalizálja a talajjal való érintkezési felületet, megnövelve a flotációs képességet és a vonóerőt.

A lekerekített vállrész minimális talajtömörítést biztosít.

Letöltések

Twin Implement

Versatility at first sight  

Letöltések: (pdf)

Visual Folder

Trelleborg tires and complete wheels solutions  

Letöltések: (pdf)

Mobile Tools and Apps

 

Letöltések: (pdf)

Technikai információk

A teljes nyomás táblázatot, kattintson a "+" jelre a méretet

Gumi leírása Szélesség Teljes átmérő Gördülő kerület Hajtókerék gördülő kerület Statikus terhelési sugár Sebesség/gördülősugár index Meghajtó statikus terhelési sugár Tárcsa Megengedett tárcsák Névleges nyomás Menet típusa Típus Csere Nyomás táblázat

620/50B22.5 
160D

625

1170

3555

535

555

AG20.00"

400,0

0

Tubeless

+

710/40B22.5 
161D

720

1165

3554

535

535

AG24.00"

400,0

0

Tubeless

+

850/45B30.5 
176D

830

1530

4635

690

725

AG28.00"

360,0

0

Tubeless

+

400/45-15.5 
116A8 (104A8)

385

730

360

AG13.00

1.6 bar

0

Tubeless

+

600/50-22.5 
156A8 (144A8)

600

1170

3460

3500

520

550

540

AG20.00x22.5

200,0

0

Tubeless

+

710/50-30.5 
175A8 (163A8)

730

1500

4425

4455

660

700

690

AG24.00x30.5"

240,0

0

Tubeless

700/50-30.5

+

710/45-26.5 
169A8 (157A8)

710

1350

3970

4020

590

615

610

AG24.00x26.5"

240,0

0

Tubeless

700/50-26,5

+

800/40-26.5 
172A8 (159A8)

800

1350

3970

4010

600

615

620

AG28.00x26.5"

240,0

0

Tubeless

+

Internetes alkalmazások

Szolgáltatások

Termék film

Új termék

Kapcsolat

Forduljon szakértőinkhez, akik segítenek a legjobb megoldások megtalálásában és vállalkozása felvirágoztatásában.

*
*
*
*
*
*
A tájékoztatás elküldéséhez el kell fogadnia az Adatvedelmi es jogi nyilatkozat elfogadasa. Elfogadom az Adatvédelmi szerződést és a jogi nyilatkozatot. *