T63

T63

Opona rolnicza z bieżnikiem trakcyjnym.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T63_200x281

Opony do lekkich prac dla rolnictwa i przemysłu, jazdy po torfie, śniegu i z wyższymi prędkościami. Nadają się do felg o  średnicy do 16 cali.
Trelleborg ma jedną z największych na świecie ofertę opon w tym segmencie.
Wraz z szeroką gamą kół, Trelleborg może dostarczyć klientom kompletne rozwiązania zestawów kołowych, w wysokiej jakości i doskonałym wzornictwie.
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
Gumi leírása Szélesség Teljes átmérő Gördülő kerület Hajtókerék gördülő kerület Statikus terhelési sugár Meghajtó statikus terhelési sugár Tárcsa Megengedett tárcsák Névleges nyomás Menet típusa Típus Cső Nyomás táblázat

6-12 
4A6

146

582

1729

4.00E-12

5.00-12

2,8

I

Tubeless

+

4.00-8 
4

106

427

1277

2.50A-8

3.00

2,8

I

Tubetype

4.00-8

+

4.00-12 
4PRA6

113

532

1615

1624

247

250

3.00Dx12

2.50Cx12-3.00Bx12

2,8

Implement

Tubeless

+

4.00-12 
10PRA6

120

534

1615

1624

247

250

3.00Dx12"

690,0

Implement