T411

T411

Opona z bieżnikiem na tereny zielone oraz dla rolnictwa.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T411_200x281Opony do lekkich prac dla rolnictwa i przemysłu, jazdy po torfie, śniegu i z wyższymi prędkościami. Przystosowane do felg o  średnicy do 16 cali.
Trelleborg ma jedną z największych na świecie ofertę opon w tym segmencie.
Wraz z szeroką gamą kół, Trelleborg może dostarczyć klientom kompletne rozwiązania zestawów kołowych, w wysokiej jakości i doskonałym wzornictwie.

Letöltések

Tires and Wheels for light service

For farming industry turf snow and high speed service  

Letöltések: (pdf)

Visual Folder

Trelleborg tires and complete wheels solutions  

Letöltések: (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Letöltések: (pdf)

Technical Data

Gumi leírása Szélesség Teljes átmérő Gördülő kerület Hajtókerék gördülő kerület Statikus terhelési sugár Meghajtó statikus terhelési sugár Tárcsa Megengedett tárcsák Névleges nyomás Menet típusa Típus Nyomás táblázat

26x12.00-12 
4

318

646

1919

10.50l-12

9.50JA-12

1,4

I

Tubeless

+

29x12.50-15 
4

308

743

2207

10

1,3

I

Tubetype

+

29x13.50-15 
4

334

731

2171

10

1,2

I

Tubetype

+

26x12.00-12 
8PR

319

646

1901

1942

282

295

10.50JA-12

9.50JA-12

2,7

Implement

Tubeless

+

Internetes alkalmazások

Szolgáltatások

Termék film

Új termék

Kapcsolat

Forduljon szakértőinkhez, akik segítenek a legjobb megoldások megtalálásában és vállalkozása felvirágoztatásában.

*
*
*
*
*
*
A tájékoztatás elküldéséhez el kell fogadnia az Adatvedelmi es jogi nyilatkozat elfogadasa. Elfogadom az Adatvédelmi szerződést és a jogi nyilatkozatot. *