Implement Standard T306

Implement Standard T306

Metrikus abroncsok pótkocsik, szórógépek, bálázók, szántógépek, sorvetőgépek szerelésére.

Trelleborg-Trailer-Tires-Implement-Standard-T306_200X281


A munkagép gumiabroncsok új változatai tömlő nélkül felszerelhetők, méret jelöléssel és terhelés/sebesség névleges értékkel is ellátottak, lehetővé téve a nagyobb terhelést és sebességet (40-50 kph).

Ezeket az abroncsokat vontatókhoz és egyéb mezőgazdasági munkagépekhez, mint szórógépek, bálázók, szántógépek, sorvetőgépekhez stb. ajánljuk.  Futófelület kialakítása és lekerekített vállrészei könnyed talajérintést biztosítanak minimális roncsolással kanyarodásnál, alacsony gördülési ellenállást közúti szállításnál.

Széles méretskálája minden követelménynek megfelel.

Letöltések

Implement Standard

Diversity at first sight  
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
Gumi leírása Szélesség Teljes átmérő Gördülő kerület Hajtókerék gördülő kerület Statikus terhelési sugár Sebesség/gördülősugár index Meghajtó statikus terhelési sugár Tárcsa Megengedett tárcsák Névleges nyomás Menet típusa Típus Nyomás táblázat

520/50-17 
159A8 (147A8)

516

952

2820

2855

404

450

421

16.00"

360,0

0