Implement Standard AW309

Implement Standard AW309

Metrikus abroncsok pótkocsik, szórógépek, bálázók, szántógépek, sorvetőgépek szerelésére.

Trelleborg-Trailer-Tires-AW309-200X281


A munkagép gumiabroncsok új változatai tömlő nélkül felszerelhetők, méret jelöléssel és terhelés/sebesség névleges értékkel is ellátottak, lehetővé téve a nagyobb terhelést és sebességet (40-50 kph).

Ezeket az abroncsokat vontatókhoz és egyéb mezőgazdasági munkagépekhez, mint szórógépek, bálázók, szántógépek, sorvetőgépekhez stb. ajánljuk.  Futófelület kialakítása és lekerekített vállrészei könnyed talajérintést biztosítanak minimális roncsolással kanyarodásnál, alacsony gördülési ellenállást közúti szállításnál.

Széles méretskálája minden követelménynek megfelel.

Letöltések

Implement Standard

Diversity at first sight  
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
Gumi leírása Szélesség Teljes átmérő Gördülő kerület Hajtókerék gördülő kerület Statikus terhelési sugár Sebesség/gördülősugár index Meghajtó statikus terhelési sugár Tárcsa Megengedett tárcsák Névleges nyomás Menet típusa Típus Cső Nyomás táblázat

340/55-16 
140A8 (128A8)

342

766

2295

2305

330

370

355

11

4,0

I-2

Tubeless

13.0/55-16

+

500/50-17 
149A8 (137A8)

495

945

2766

408

16.00

280,0

0