Twin 423 AMPT

Twin 423 AMPT

Többfunkciós mezőgazdasági abroncsok

Trelleborg-Trailer-Tires-Twin-AMPT-T423_200X2816

Alacsony talajnyomású abroncsok mezőgazdasági és közúti munkálatokhoz . Az abroncs szerkezete és összetevői lehetővé teszik akár 70km/h sebességen való használatot vagy nehéz körülmények közötti munkát.

Ajánlott gyakori közúti használatban alkalmazott járművekhez és munkagépekhez.
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
Gumi leírása Szélesség Teljes átmérő Gördülő kerület Statikus terhelési sugár Sebesség/gördülősugár index Tárcsa Megengedett tárcsák Névleges nyomás Menet típusa Típus Nyomás táblázat

620/50B22.5 
160D

625

1170

3555

535

555

AG20.00"

400,0

0

Tubeless

+

710/40B22.5 
161D

720

1165

3554

535

535

AG24.00"

400,0

0

Tubeless

+

850/45B30.5 
176D

830

1530

4635

690

725

AG28.00"

360,0

0