Implement Standard T307

Implement Standard T307

Metrikus abroncsok pótkocsik, szórógépek, bálázók, szántógépek, sorvetőgépek szerelésére.

A munkagép gumiabroncsok új változatai tömlő nélkül felszerelhetők, méret jelöléssel és terhelés/sebesség névleges értékkel is ellátottak, lehetővé téve a nagyobb terhelést és sebességet (40-50 kph).

Ezeket az abroncsokat vontatókhoz és egyéb mezőgazdasági munkagépekhez, mint szórógépek, bálázók, szántógépek, sorvetőgépekhez stb. ajánljuk.  Futófelület kialakítása és lekerekített vállrészei könnyed talajérintést biztosítanak minimális roncsolással kanyarodásnál, alacsony gördülési ellenállást közúti szállításnál.
Széles méretskálája minden követelménynek megfelel.

Letöltések

Implement Standard

Diversity at first sight  
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
Gumi leírása Szélesség Teljes átmérő Gördülő kerület Hajtókerék gördülő kerület Statikus terhelési sugár Meghajtó statikus terhelési sugár Tárcsa Megengedett tárcsák Névleges nyomás Menet típusa Típus Cső Nyomás táblázat

200/95-12 
97A8 (85A8)

197

685

2034

2048

307

316

4.25-12

200,0

0

Tubeless

7.00-12