Implement standard AW305

Implement Standard AW305

Metrikus abroncsok pótkocsik, szórógépek, bálázók, szántógépek, sorvetőgépek szerelésére.

Trelleborg-Trailer-Tires-AW305_200X281

A munkagép gumiabroncsok új változatai tömlő nélkül felszerelhetők, méret jelöléssel és terhelés/sebesség névleges értékkel is ellátottak, lehetővé téve a nagyobb terhelést és sebességet (40-50 kph).

Ezeket az abroncsokat vontatókhoz és egyéb mezőgazdasági munkagépekhez, mint szórógépek, bálázók, szántógépek, sorvetőgépekhez stb. ajánljuk.  Futófelület kialakítása és lekerekített vállrészei könnyed talajérintést biztosítanak minimális roncsolással kanyarodásnál, alacsony gördülési ellenállást közúti szállításnál.

Széles méretskálája minden követelménynek megfelel.

Letöltések

Implement Standard

Diversity at first sight  
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
Gumi leírása Szélesség Teljes átmérő Gördülő kerület Hajtókerék gördülő kerület Statikus terhelési sugár Sebesség/gördülősugár index Meghajtó statikus terhelési sugár Tárcsa Megengedett tárcsák Névleges nyomás Menet típusa Típus Cső Csere Nyomás táblázat

260/70-16 
134A8 (122A8)

265

776

2303

2328

336

360

348

W8

W9

500,0

0

Tubeless

10.5/65-16

10.5/65-16

+

340/55-16 
140A8 (128A8)

342

777

2331

2340

333

370

364

11.00

400,0

0

Tubeless

13.0/55-16

13.0/55-16

+

360/70-16 
137A8 (125A8)

362

905

2697

2730

380

425

412

11.00

240,0

0

Tubeless

13.0/75-16; 14.0/65-16

13.0/75-16

+

360/65-16 
148A8 (136A8)

362

880

2640

2674

377

410

396

11.00

400,0

0

Tubeless

14.0/65-16

+

380/55-17 
138A8 (126A8)

384

845

2521

2550

355

400

378

13.00

280,0

0

Tubeless

15.0/55-17

+

480/45-17 
146A8 (134A8)

478

868

2582

2590

369

405

390

16.00

320,0

0

Tubeless

19.0/45-17; 500/50-17

+

260/70-15.3 
116A8 (104A8)

274

760

2265

2309

332

355

354

9.00

240,0

0

Tubeless

10.0/75-15.3

10.0/75-15.3

+

260/70-15.3 
126A8 (114A8)

274

760

2265

2309

332

355

354

9.00

360,0

0

Tubeless

10.0/75-15.3

10.0/75-15.3

+

260/70-15.3 
131A8 (119A8)

274

760

2280

2309

330

355

354

9.00

500,0

0

Tubeless

10.0/75-15.3

10,0/75-15,3

+

300/80-15.3 
132A8 (120A8)

296

870

2595

2642

372

405

407

9.00

2,8

0

Tubeless

11.5/80-15.3

11.5/80-15.3

+

300/80-15.3 
141A8 (129A8)

300

870

2610

2642

380

405

407

9.00

4,0

0

Tubeless

11.5/80-15.3

11.5/80-15.3

+

320/80-15.3 
145A8 (133A8)

322

897

2691

2702

396

420

424

9.00

400,0

0

Tubeless

12.5/80-15.3

12.5/80-15.3

+

10.0/80-12 
8 PR (8 PR)

268

716

2138

314

9.00

7.00

310,0

0

Tubeless

8.50-12; 10.0/80-12

+

10.0/80-12 
10 PR (10 PR)

268

716

2138

314

9.00

7.00

310,0

0

Tubeless

8.50-12; 10.0/80-12