TM150

TM150

Pierwsza opona Trelleborg Very High Flexion (VF) do opryskiwacza.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM150_200x281

W porównaniu do standardowych produktów nowa opona TM150 wytrzymuje do 40% większe obciążenie przy takim samym ciśnieniu jak w oponach standardowych lub pozwala na obniżenie o 40% ciśnienia w oponach przy takim samym obciążeniu

Wyjątkowy kształt bieżnika linii TM150 został zaprojektowany tak, aby zapobiec uszkodzeniom źdzbła zboża i by poprawić właściwości jezdne opony, nawet przy dużych prędkościach (indeks prędkości D - 65 km/h).  Ponad to nową konstrukcję cechują szerokie klocki bieżnika zwiększające sztywności opony przy pełnym załadunku oraz ostre krawędzie klocków,  maksymalnie zwiększające przyczepność opony.

Nowa linia opon może być montowane na wybranych, różnych wymiarach felg co oszczędza czas i pieniądze

Letöltések

TM150

Boost your crop yield  

Letöltések: (pdf)

Visual Folder

Trelleborg tires and complete wheels solutions  

Letöltések: (pdf)

DUO 500 Dual Mounting System

Installation instruction  

Letöltések: (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Letöltések: (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Letöltések: (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling The perfect match  

Letöltések: (pdf)

Technikai információk

A teljes nyomás táblázatot, kattintson a "+" jelre a méretet

Gumi leírása Szélesség Teljes átmérő Gördülő kerület Statikus terhelési sugár Sebesség/gördülősugár index Tárcsa Megengedett tárcsák Névleges nyomás Menet típusa Típus Nyomás táblázat

VF380/90R46 
173D

390

1840

5550

840

875

DW13

W13, DW12, W12

4,4 bar

R-1

Tubeless

+

VF380/105R46 
178D

400

1955

5950

890

975

DW13

W13, DW12, W12

4.4 bar

R1

Tubeless

+

VF380/105R50 
179D

410

2050

6215

935

1025

DW13

W13, DW12, W12

4.4 bar

R1

Tubeless

+

VF480/80R50 
179D

490

2050

6205

930

975

DW16

DW15

3.6 bar

R-1