TM700 High Speed

TM700 High Speed

The TM700 High Speed jest rolniczą oponą radialną, która mimo wysokich klocków bieżnika umożliwia jazdę z prędkością do 65 km/h po drodze.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM700HS_200x281

Przeznaczona jest do traktorów wyposażonych w nowoczesne zawieszenie. Charakteryzuje się doskonałym prowadzeniem zarówno na drodze jak i polu. TM700 High Speed posiada znakomite właściwości trakcyjne i gwarantuje niską kompensację gleby na polu. 

Letöltések

TM700

Performance at first sight  

Letöltések: (pdf)

Visual Folder

Trelleborg tires and complete wheels solutions  

Letöltések: (pdf)

DUO 500 Dual Monting System

Installation instruction  

Letöltések: (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Letöltések: (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Letöltések: (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling The perfect match  

Letöltések: (pdf)

Technikai információk

A teljes nyomás táblázatot, kattintson a "+" jelre a méretet

Gumi leírása Szélesség Teljes átmérő Gördülő kerület Statikus terhelési sugár Sebesség/gördülősugár index Tárcsa Megengedett tárcsák Névleges nyomás Menet típusa Típus Cső Nyomás táblázat

480/70R30 
147D (144E)

468

1474

4430

667

700

W15L

W14L; W16L; DW14L; DW15L; DW16L

2,4

R1W

Tubeless

18,4-30 TR218

+

520/70R30 
151D (148E)

520

1535

4615

680

725

W16L

W15L; W18L; DW15L;DW16L; DW18L

2,4

R1W

Tubeless

18,4-30 TR218

+

Internetes alkalmazások

Szolgáltatások

Termék film

Új termék

Kapcsolat

Forduljon szakértőinkhez, akik segítenek a legjobb megoldások megtalálásában és vállalkozása felvirágoztatásában.

*
*
*
*
*
*
A tájékoztatás elküldéséhez el kell fogadnia az Adatvedelmi es jogi nyilatkozat elfogadasa. Elfogadom az Adatvédelmi szerződést és a jogi nyilatkozatot. *