TH400

TH400

Új radiál termékvonal teleszkópos rakodók, markológépek and kompakt rakodók szerelésére.

Trelleborg-Agro-Industrial-Tire-TH400_200x281

A sokoldalú, több típusú művelethez alkalmazható TH400, tökéletesen üzemel a legkeményebb talajviszonyok között, megbírkózva a legnehezebb körülményekkel.  Az új Trelleborg termékvonal kiváló stabilitást garantál teljesen nyitott kar és maximális terhelés mellett is.  A TH400 új alapokra helyezi a biztonsági szabványokat ugyanakkor megnöveli a munkálatok hatékonyságát.

A korszerű TH400 erősített szerkezetű radiál karkasz maximális stabilitást garantál akár lejtős terepen is, kiváló irányíthatóságot és komfortot biztosít.

A TH400 design több mint 20%-al kisebb oldalfali deformációt garantál.

Az innovatív TH400 futófelülete úgy lett kifejlesztve, hogy maximális kopásállóságot biztosítson, megnövelve az abroncs teljes ellenállóságát és élettartamát, akár a legkeményebb felületeken, nagy terhelés alatt.

A futófelület szélének és a bordák élének kiképzése kiváló vonóerőhöz vezet a mezőgazdasági munkálatok során, nedves és sáros felületeken is.

Az egyedi Trelleborg mintázat a bordák alapjánál megnöveli az abroncs öntisztító képességét.

A TH400 remekel gördülési ellenállást illetőn, mely alacsony üzemanyag-fogyasztást és károsanyag-kibocsátást eredményez, növelve a műveletek jövedelmezőségét, miközben tiszteletben tartja a környezetet.

Letöltések

TH400

Agro indsutrial Extending efficiency  

Letöltések: (pdf)

Visual Folder

Trelleborg tires and complete wheels solutions  

Letöltések: (pdf)

Pressure Table
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
Gumi leírása Szélesség Teljes átmérő Gördülő kerület Statikus terhelési sugár Sebesség/gördülősugár index Tárcsa Megengedett tárcsák Névleges nyomás Menet típusa Típus Csere Nyomás táblázat

11LR16 
122A8

290

850

2530

370

400

W8

W10L

2,4

R-1W

Tubeless

+

340/80R18 
143A8 (143B)

351

994

3020

440

475

11

W10; 11SDC; W11; 12; 12SDC

4,0

R4

Tubeless

12.5 R18

+

400/70R18 
147A8 (147B)

403

1010

3040

450

475

13

12; 12SDC

4,0

R4

Tubeless

15.5/70 -18

+

400/70R20 
149A8 (149B)

395

1065

3200

475

525

13

12; 12SDC; 13SDC; 14

4,0

R4

Tubeless

16.0/70R20

+

400/70R24 
152A8 (152B)

400

1165

3520

520

575

DW13

DW14L, W14L

4,0

R4

Tubeless

16/70-24

+

440/80R24 
161A8 (161B)

457

1312

3975

585

625

DW14L

DW15L; 14; TW14L

4,0

R4

Tubeless

16.9R24

+

460/70R24 
159A8 (159B)

465

1250

3790

555

600

DW15L

DW14L; DW16L; 14; TW14L

4,0

R4

Tubeless

17.5-24

+

480/80R26 
160A8 (160B)

495

1425

4315

630

675

DW15L

DW16L

3,2

R4

Tubeless

18.4-26

+

500/70R24 
164A8 (164B)

495

1302

3940

580

625

DW16L

DW15L; 16

4,0

R4

Tubeless

19.5-R24