T404 Twin Implement

T404 Twin Implement

Az alacsony talajnyomású abroncsok teljes skálája, mezőgazdasági gépek nehéz és kemény körülmények közötti használatára tervezve

Trelleborg-Trailer-Tires-Twin-Implement-T404_200X281

A nem agresszív futófelület alkalmassá teszi laza talajon végzett munkálatokra.  Lekerekített vállrész és széles tapadófelület jellemzi

Letöltések

Twin Implement

Versatility at first sight  
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
Gumi leírása Szélesség Teljes átmérő Gördülő kerület Hajtókerék gördülő kerület Statikus terhelési sugár Sebesség/gördülősugár index Meghajtó statikus terhelési sugár Tárcsa Megengedett tárcsák Névleges nyomás Menet típusa Típus Cső Csere Nyomás táblázat

350/60-17.5 
105A5

350

880

2555

389

11.75"

100,0

0

Tubeless

+

400/55-17.5 
108A8

400

870

2640

410

AG11.75"

120,0

0

Tubeless

+

400/55-17.5 
110A5

400

880

2578

383

AG11.75"

100,0

0

Tubeless

+

400/55-17.5 
131A8 (119A8)

400

880

2583

2609

388

425

400

AG11.75X17.5

200,0

0

Tubetype

400/55-17.5

+

400/55-22.5 
112A5

400

1000

2965

445

AG11.75"

100,0

0

Tubeless

+

400/55-22.5 
147A8 (135A8)

400

1000

3035

3045

446

480

460

11.75"

320,0

0

Tubetype

+

400/60-15.5 
145A8 (132A8)

400

875

2568

2594

384

396

AG13.00x15.5

360,0

0

Tubeless

400/60-15.5

+

400/60-15.5 
14PRA6 (14PRA2)

400

875

2620

405

AG13.00x15.5

3,5

0

Tubeless

400/60-15.5 TR15

+

400/60-15-5 
148A8 (136A8)

410

875

2568

2594

384

396

AG13.00

4 Bar

0

Tubeless

+

400/60-26.5 
147A8 (135A8)

400

1160

3470

3490

525

545

540

AG13.00x26.5"

240,0

0

Tubetype

+

500/45-22.5 
117A8

500

1015

3040

460

AG16.00"

120,0

0

Tubeless

+

500/45-22.5 
121A5

500

1020

3042

451

AG16.00"

100,0

0

Tubeless

+

500/45-22.5 
129A8 (136A2LT)

500

1020

3066

485

AG16.00"

2,4

0

Tubetype

500/45-22.5

+

500/45-22.5 
146A8 (134A8)

500

1020

3020

3050

450

485

465

AG16.00x22.5

240,0

20

Tubeless

+

500/60-22.5 
126A8

500

1160

3430

515

AG16.00"

120,0

0

Tubeless

+

500/60-22.5 
127A8

500

1170

3460

517

AG16.00"

100,0

0

Tubeless

+

500/60-22.5 
155A8 (143A8)

500

1170

3490

3510

500

550

530

AG16.00x22.5

240,0

0

Tubeless

+

560/45-22.5 
125A8

540

1075

3200

480

AG16.00"

120,0

0

Tubeless

+

560/45-22.5 
154A8 (142A8)

540

1075

3235

3245

475

525

490

AG16.00x22.5

240,0

0

Tubeless

550/45-22.4

+

560/60-22.5 
134A8

560

1230

3640

540

AG16.00"

120,0

0

Tubeless

+

560/60-22.5 
158A8 (145A8)

564

1235

3675

3685

525

580

541

AG16.00x22.5

200,0

0

Tubeless

550/60-22.5

+

560/60-22.5 
167A8 (155A8)

564

1235

3675

3685

525

580

541

AG16.00x22.5

280,0

0

Tubeless

550/60-22.5

+

600/50-22.5 
156A8 (144A8)

610

1170

3460

3500

520

550

540

AG20.00x22.5

200,0

0

Tubeless

+

600/55-26.5 
166A8 (154A8)

620

1360

3970

4000

595

625

619

AG20.00x26.5

240,0

0

Tubeless

+

600/60-30.5 
142A8

610

1500

4360

660

725

AG20.00"

120,0

0

Tubeless

+

650/65-30.5 
173A8 (161A8)

660

1650

4830

4860

710

755

740

AG20.00x30.5"

200,0

0

Tubeless

+

710/45-26.5 
169A8 (157A8)

710

1350

3980

4000

600

615

620

AG24.00x26.5"

240,0

0

Tubeless

700/50-26.5

+

 
 *

+

800/45-30.5 
178A8 (166A8)

800

1500

4455

4485

650

725

670

AG28.00x30.5

240,0

0

Tubeless

+

850/50-30.5 
179A8 (167)

850

1650

4840

4880

691

760

723

AG28.00x30.5

200,0

0