TM2000

TM2000

Najnowsza generacja opon radialnych, przeznaczonych do maszyn wykorzystywanych podczas żniw, powstała w wyniku zastosowania najbardziej zaawansowanej technologii oraz wykorzystania doświadczenia firmy Trelleborg w zakresie opon rolniczych.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM2000_200x281

Najnowsza generacja opon radialnych, przeznaczonych do maszyn wykorzystywanych podczas żniw, powstała w wyniku zastosowania najbardziej zaawansowanej technologii oraz wykorzystania doświadczenia firmy Trelleborg w zakresie opon rolniczych. 

Wysoka nośność nawet przy niskim ciśnieniu. Wytrzymała osnowa oraz szerokie klocki bieżnika zapewniają dużą nośność opony.  w porównaniu do standardowych opon.

Doskonałe zdolności trakcyjne dzięki elastycznemu, radialnemu karkasowi i głębokim klockom.

Maksymalna odporność na uderzenia i rozdarcia zapewnione dzięki użytym materiałom wysokiej jakości.

Optymalna stabilność boczna nawet na trudnym i bardzo nierównym terenie. Niski poziom drgań oraz wysoki komfort w każdych warunkach pracy.

Letöltések

TM2000

Productivity at first sight  

Letöltések: (pdf)

Visual Folder

Trelleborg tires and complete wheels solutions  

Letöltések: (pdf)

Pressure Table
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
Gumi leírása Szélesség Teljes átmérő Gördülő kerület Statikus terhelési sugár Sebesség/gördülősugár index Tárcsa Megengedett tárcsák Névleges nyomás Menet típusa Típus Cső Csere Nyomás táblázat

650/75R32 
172A8

662

1817

5495

805

825

DW20B

3,2

R1W

Tubeless

24.5-32

24.5R32

+

710/75R32 
177A8

735

1850

5595

830

875

DW23B

3,2

R1W

Tubeless

30,5-32

+

900/60R32 
181A8

890

1900

5765

855

925

DW30B

DW27B; DW28B

3,2

R1W

Tubeless

30,5-32

+

620/75R26 
166A8

633

1590

4850

716

750

DW20B

3,2

R1-W

Tubeless

23.1R26

+

800/65R32 
178A8

800

1846

5595

829

875

DW27B

DW25B; DH27; DW28B

3,2

R1W

Tubeless

30,5-32

30.5LR32