T421 Twin Implement

T421 Twin Implement

Az alacsony talajnyomású abroncsok teljes skálája, mezőgazdasági gépek nehéz és kemény körülmények közötti használatára tervezve.

Trelleborg-Trailer-Tires-Twin-Implement-T421_200X281


Az egyedi pántos-diagonál tervezés maximalizálja a talajjal való érintkezési felületet, megnövelve a flotációs képességet és a vonóerőt. A lekerekített vállrész minimális talajtömörítést biztosít.

Letöltések

Twin Implement

Versatility at first sight  
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
Gumi leírása Szélesség Teljes átmérő Gördülő kerület Hajtókerék gördülő kerület Statikus terhelési sugár Sebesség/gördülősugár index Meghajtó statikus terhelési sugár Tárcsa Megengedett tárcsák Névleges nyomás Menet típusa Típus Cső Acélbetétes Nyomás táblázat

360/60-24 
122A8 (119B)

360

1065

3200

500

495

W11

240,0

0

Tubeless

+

420/55-17 
133A8 (121A8)

415

898

2667

2685

397

404

13.00-17

2,0

0

Tubeless

+

620/55B26.5 
166D

630

1360

4100

620

635

AG20.00"

400,0

0

Tubeless

+

320/60-12 
132A8 (120A8)

320

689

2049

2081

298

330

10.50I-12

4,0

Implement

Tubetype

+

320/55-15 
133A8 (121A8)

315

735

2200

2215

345

10LB-15

9.00-15

4,0

Implement

Tubeless

+

500/60-22.5 
144A8 (151A2LT)

500

1170

3525

550

AG16.00"

3,2

0

Tubetype

500/60-22.5

Steelbelted

+

280/60-15.5 
115A8 (103A8)

260

730

2142

2163

325

335

AG8.00"

240,0

0

Tubeless

+

280/60-15.5 
125A8 (113A8)

272

736

2194

331

AG8.00"

360,0

0

Tubeless

+

600/55-26.5 
166A8 (154A8)

600

1350

3970

4000

595

625

619

AG20.00x26.5

240,0

0

Tubeless

+

600/55-26.5 
173A8 (161A8)

610

1350

AG20.00

3,2

I-3

Tubeless

+

600/60-30.5 
171A8 (159A8)

620

1500

4420

4450

655

700

680

AG20.00

240,0

0