TM900 High Power – traktor gumiabroncsok – Trelleborg Wheels

TM900 High Power

Speciálisan a nagy teljesítményű traktorok szerelésére kifejlesztett termékvonal, mely képes átvinni a talajra  legnagyobb mezőgazdasági járművek nagy nyomatékát.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM900HP_200x281


Dimenziós jellemzőinek és optimalizált radiál szerkezetének köszönhetően képes átvinni a talajra  legnagyobb mezőgazdasági járművek nagy nyomatékát kivételes vonóerőt biztosítva mindenféle talajtípuson.

A TM900 High Power-t kivételes közúti teljesítmény jellemzi, kényelem és biztonság szempontjából egyaránt.

Szántási tesztek bizonyították, hogy a Trelleborg abroncsok egyenlő körülmények között , ugyanolyan méretben jobban teljesítenek mint a konkurencia termékei, a szlipet és hektáronkénti munkaidőt figyelembe véve.

Letöltések

TM900 High Power

Power at first sight  

Letöltések: (pdf)

Visual Folder

Trelleborg tires and complete wheels solutions  

Letöltések: (pdf)

DUO 500 Dual Monting System

Dual mounting system snstallation instructions  

Letöltések: (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Letöltések: (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Letöltések: (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling The perfect match  

Letöltések: (pdf)

Technikai információk

A teljes nyomás táblázatot, kattintson a "+" jelre a méretet

Gumi leírása Szélesség Teljes átmérő Gördülő kerület Statikus terhelési sugár Sebesség/gördülősugár index Tárcsa Megengedett tárcsák Névleges nyomás Menet típusa Típus Nyomás táblázat

600/70R28 
157D (154E)

604

1551

4720

699

725

DW18L

DW20B

2,4

R1W

Tubeless

+

600/70R30 
158D (155E)

605

1608

4820

722

750

DW18L

DW20B;

2,4

R1W

Tubeless

+

600/70R34 
160D (157E)

600

1685

5105

755

800

DW18L

DW20B; W18L

2,4

R1W

Tubeless

+

650/60R34 
159D (156E)

645

1650

4965

750

775

DW20B

DW18L

2,4

R1W

Tubeless

+

650/75R38 
169D (166E)

676

1940

5840

855

925

DW23B

2,4

R1W

Tubeless

+

650/85R38 
173D (170E)

709

2070

6245

910

975

DW23B

2,4

R1W

Tubeless

+

710/55R34 
164D (161E)

712

1633

4970

752

775

DW23B

2,8 bar

R1-W

Tubeless

+

710/60R30 
162D (159E)

710

1590

4800

720

750

DW23B

2,4

R1W

Tubeless

+

710/60R34 
164D (161E)

715

1700

5125

775

825

DW23B

2,4

R1W

Tubeless

+

710/70R42 
173D (170E)

716

2061

6190

910

975

DW23B

DW25B

2,4

R1W

Tubeless

+

710/70R42 
179A8

725

2070

6280

915

975

DW23B

DW25B

3,2

R1W

Tubeless

+

710/75R42 
175D (172E)

720

2140

6415

945

1025

DW23B

2,4

R1W

Tubeless

+

800/70R38 
178D (175E)

810

2065

6205

910

975

DW25B

DW27B

2,4

R1W

Tubeless

+

900/60R38 
178D (175E)

905

2040

6180

915

975

DW28B

DW27B; DW30B

2,4

R1W

Tubeless

+

900/60R42 
180D (177E)

905

2140

6425

960

1025

DW28B

DW27B; DW30B

2,4

R1W